Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Сухие трансформаторы АББ помогают обеспечить энергией самый высокогорный аэропорт в мире

Трансформаторы RESIBLOC® для эффективного и надежного энергообеспечения

Компания АББ ведущий поставщик силового оборудования и технологий для электроэнергетики, в 2013 г. поставила шесть трансформаторов сухого типа RESIBLOC® общей мощностью 5860 киловольт ампер (кВА) для обеспечения энергией аэропорта Даоченг-Ядин в провинции Сычуань, Китай. После открытия аэропорта путешественники смогут приземляться и взлетать на высоте 4411 метров – это на 77 метров выше аэропорта Бамда, до настоящего времени рекордсмена по расположению в высокогорье.

Региональный аэропорт Даоченг-Ядин облегчит путешествие между городами в западной части Китая. Например, 13-часовая поездка на автобусе из г. Чэнду в Даоянг на самолете сократится до одного часа.   Ожидается, что аэропорт сможет обслуживать около полумиллиона пассажиров в год. У аэропорта одна взлетно-посадочная полоса протяженностью 4 200 м.

Трансформаторы RESIBLOC®, произведенные на заводе АББ в Шанхае, специально спроектированы для работы в сложных климатических условиях, а именно при экстремальных температурах и большой высоте над уровнем моря. По всему миру более 60 000 сухих трансформаторов RESIBLOC® от АББ уже применяются в самых различных отраслях.

Эти надежные в эксплуатации сухие трансформаторы – экономически эффективны и экологически безопасны, они могут выдерживать высокие температурные и механические нагрузки в условиях сурового климата, переменные нагрузки и перегрузки от коротких замыканий» - говорит Маркус Хаймбах, глава департамента «Трансформаторы» подразделения «Оборудование для электроэнергетики».

Эти трансформаторы выдерживают экстремальные механические и температурные перегрузки благодаря изоляции из чистой эпоксидной смолы, усиленной нитями стекловолокна, материала с уникальными свойствами прочности. Они устойчивы к  коротким замыканиям и созданы для работы при температурах от –60оС до +50оС. Трансформаторы RESIBLOC имеют универсальную конструкцию, обмотки могут быть изготовлены по техническим требованиям заказчика.

Трансформаторы сухого типа часто применяют тогда, когда необходимо уменьшить воздействие на окружающую среду и обеспечить защиту человека от риска возгорания. Конструкция трансформаторов соответствует самым строгим энергетическим параметрам и требованиям по защите окружающей среды. Трансформаторам практически не требуется техническое обслуживание, что особенно востребовано в нефтегазовой отрасли, на морских платформах, в горной добыче, сталелитейной промышленности, бумажной и химической отраслях, в торговых центрах и высотных зданиях, в электроэнергетике.

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube