Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

По отраслям применения

Компания AББ имеет многолетний опыт в разработке и производстве специальных трансформаторов для различных отраслей. Мы налаживаем партнёрское сотрудничество с заказчиками для обеспечения полного соответствия всем требованиям с применением оптимальных технических решений в разных эксплуатационных условиях. Кроме того, компания AББ обладает огромным опытом в разработке трансформаторов для специальных условий эксплуатации с расширением стандартных функций и/или выполнением нестандартных проектных требований.

Конструкции трансформаторов компании AББ отличается надежностью и компактностью. Наши трансформаторы имеют малые потери х.х. и могут работать в неблагоприятных условиях, как, например, под воздействием вибрации, соли, песка, в условиях 100% влажности, высокого давления. Производственные возможности компании в мире и критерии проектирования – лидера  промышленности – гарантия уникальности трансформаторов AББ для эксплуатации в любых отраслях.

Почему АББ?

  • Качество обеспечиваться не только проверками и контролем, поэтому в компании приняты внутренние процедуры контроля качества при производстве трансформаторного оборудования.
  • Трансформаторы компании AББ могут быть установлены в любом месте и работать при любых условиях окружающей среды.
  • Стандартами качества при производстве трансформаторов являются высокая эффективность, безопасность, экологичность, а также высочайшая надёжность.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Продукция

Новости

Загрузить документы

Другие предложения продукции

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube Google+