Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

ABB запускает первый в мире силовой трансформатор c цифровой интеграцией

2018-06-15 - Продукты платформы ABB Ability интегрируют трансформаторы в эпоху цифровизации, повышая их надежность и эффективность.


Силовой трансформатор ABB AbilityTM Power Transformer, представленный на Ганноверской выставке 2018 года в Германии, станет первым в мире комплексным решением для силовых трансформаторов с полной цифровой интеграцией, принципиально меняя парадигму трансформатора. Все силовые трансформаторы, изготовленные на заводах АBB, вскоре будут оснащены цифровыми решениями, позволяющими осуществлять дистанционный мониторинг и анализировать данные критически важных параметров в режиме реального времени. Это повысит надежность оборудования и позволит более эффективно использовать энергосистему.

Каждый трансформатор будет оснащен цифровым концентратором, который позволит расширять портфолио подключаемых к нему интеллектуальных устройств по принципу plug-and-play.
Модульность и масштабируемость делают систему готовой к возможным изменениям в будущем, предоставляя полный цифровой контроль за ее состоянием и работой.

«Решение ABB AbilityTM Power Transformer меняет правила игры. В дополнение к предоставлению ценной оперативной информации на локальном уровне, оно поможет пользователям внедрить всю экосистему программных решений и сервисов на уровне станций и предприятий, таких как ABB AbilityTM Ellipse® Asset Performance System – ведущей в отрасли системы управления активами», - сказал Клаудио Фаччин, Президент подразделения «Электрические сети» в АВВ. «В дополнение к повышению эффективности и продолжительности срока службы новые цифровые возможности повысят надежность и минимизируют непроизводительные перерывы в работе путем внедрения превентивных действий»

ABB также объявила о запуске нового решения для сервиса ABB AbilityTM TXplore – специального беспроводного робота-батискафа, предназначенного для внутренней визуальной инспекции силовых трансформаторов без слива масла. Теперь внутреннюю инспекцию оборудования можно проводить дистанционно, быстро, безопасно и экономически эффективно. Результаты инспекции доступны удаленным экспертам в режиме реального времени. Этот инновационный подход повышает безопасность, снижая риски для персонала, сокращает время простоя при проверке с дней до часов и снижает затраты на саму проверку на 50% и более.

ABB также демонстрирует недавно анонсированный, первый в мире цифровой распределительный трансформатор ABB AbilityTM TXpertTM distribution transformer. Базируясь на платформе ABB Ability ™ и подключенных к ней интеллектуальных датчиках, TXpert предоставляет всю необходимую информацию для максимизации надежности, оптимизации операционных расходов и технического обслуживания активами. Этот продукт можно назвать первым в своем роде за счет интеграции сенсоров непосредственно в трансформатор во время производственного процесса, что позволяет добиться более высокой точности.

Трансформаторы выполняют важную функцию – изменение уровня напряжения, повышая его для эффективной передачи электроэнергии на большие расстояния и понижая для безопасного распределения ее конечным потребителям. Они также помогают поддерживать качество электроэнергии и контролировать мощность.

В 1890-х годах компания ABB была пионером в технологии траснформаторостроения и с тех пор является лидером по количеству рекордных инноваций, включая самые мощные в мире трансформаторы постоянного и переменного тока на 1,1 и 1,2 млн. вольт соответственно. Как крупнейший в мире производитель и поставщик трансформаторов, компания ABB обладает беспрецедентной глобальной установленной базой и обширным портфолио различного типа трансформаторов: силовых, распределительных и специального исполнения. Будучи мировым лидером рынка и технологий, ABB обслуживает как электроэнергетические компании, так и промышленные и коммерческие предприятия в качестве ключевого партнера, дающего возможность сделать сети мощнее, умнее, экологичнее.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) -  мировой технологический лидер в области электрических сетей, электрооборудования, промышленной автоматизации, робототехники и электроприводов. Компания работает с заказчиками в сферах электроэнергетики, промышленности, транспорта и инфраструктуры. 130 лет передового опыта позволяет ABB создавать будущее промышленной цифровизации с двумя четкими позициями: энергоснабжение от электростанции до розетки и автоматизация производства от этапа добычи природных ресурсов до производства конечного продукта.

Как генеральный партнер единственной в мире международной серии автогонок на электромобилях Formula E Международной Федерации Автоспорта ABB открывает новые горизонты развития электротранспорта для экологически безопасного будущего.

ABB успешно ведет бизнес в более чем 100 странах при общем числе сотрудников, превышающем 147 000 человек. www.abb.com





Видео: ABB Smart Transformers

Полезные ссылки

Поделиться ссылкой

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube