Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

ABB Ability™ TXpert™ Dry - трансформатор сухого типа для цифровых подстанций

Обеспечивает полную уверенность в надежности

По причине непрерывно растущей сложности требований современной энергетики постоянно возникают проблемы, связанные с трансформаторами, — важнейшими элементами электросети.

Компания ABB, мировой лидер по производству трансформаторов, среагировала на эти проблемы и разработала первый в мире сухой цифровой трансформатор ABB AbilityTM TXpertTM Dry.

TXpertTM Dry стал результатом уникального сочетания опыта разработки цифровой платформы ABB AbilityTM и проверенной технологии производства и обеспечения безопасности трансформаторов сухого типа. Для охлаждения этих трансформаторов используется только воздух, а изоляция изготавливается только из негорючих твердых диэлектриков. Нет необходимости беспокоиться о возгораниях, утечках или рисках для окружающей среды, возникающих при использовании масел.

Трансформатор TXpertTM Dry оснащен комплексом датчиков, который сопоставляет информацию и преобразует ее в применимые аналитические данные, давая ценную информацию о работе трансформатора и сети. Благодаря этому пользователи могут принимать информированные решения по поводу сокращения простоев, увеличения времени работы и сокращения эксплуатационных расходов и затраченных усилий. ABB Ability™ TXpert™ Dry - трансформатор сухого типа для цифровых подстанций

  TXpertTM Dry разработан на основе расширяемой цифровой платформы с возможностью установки аналитических инструментов будущего, которая не устареет в течение всего срока службы трансформатора. Для удобства доступа к зашифрованным локальным данным без отключения трансформатора имеются встроенные функции подключения через Wi-Fi и проводной Ethernet. Кроме того, поддерживаются всплывающие уведомления и усовершенствованные предупреждения о потенциальных угрозах. Они предотвращают поломку оборудования и гарантируют длительный срок службы.

 Благодаря конструкции сухого типа, цифровизации и практическому отсутствию потребности в техническом обслуживании ABB AbilityTM TXpertTM Dry предлагает повышенный уровень безопасности и сохранности данных, увеличенное время и оптимизированные режимы работы, а также обеспечивает полную уверенность в надежности.

 
Преимущества
TXpertTM
  • Первое в мире устройство такого типа
  • Работа без использования масла, отсутствие риска возгорания или разлива
  • Уменьшение количества внеплановых простоев и сокращение плановых простоев
  • Удаленный мониторинг через проводное и беспроводное соединение
  • Интерактивный ГПИ для удобства использования на объектах
  • Логическая и прогностическая аналитика
  • Разнообразные возможности использования данных, экспортируемых в простой формат
  • Встроенное хранилище данных с несколькими уровнями шифрования
  • Очень небольшой объем или полное отсутствие технического обслуживания
  • Повышение производительности и рентабельности
 

Характеристики изделия TXpertTM

  • Безмасляные распределяющие трансформаторы сухого типа
  • От 300 кВА до 30 МВА
  • Напряжение вторичной обмотки до 1000 кВ
  • Соответствие стандартам ANSI и МЭК
  • Многоуровневая информационная безопасность
  • Применение в помещениях и на открытой площадке

Почему ABB?

  • Уважение к людям и оборудованию
  • 130 лет опыта в производстве трансформаторов
  • Современная технология производства сухих трансформаторов
  • Более 40 000 работающих трансформаторов сухого типа по всему миру
  • Специально разработанное решение, рассчитанное на физические и эксплуатационные ограничения
  • Глобальная комплексная сеть технической поддержки, предоставляющая помощь и услуги 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Дополнительная информация

Полезные ссылки и документы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube