Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Регуляторы сетевого напряжения для низковольтных сетей

Надежная реакция на изменения напряжения

Компания ABB предлагает инновационные регуляторы напряжения для низковольтных распределительных сетей, автоматически компенсирующие колебания напряжения. Это надежное и эффективное решение является экономичной альтернативой обычному расширению сети (например, для солнечной энергетики).

 

Характеристики изделия

  • Номинальная мощность: 63, 125, 250 кВА
  • Напряжение:  400/230 В
  • Количество ступеней: 11
  • Общий диапазон регулировки напряжения: ±6 %
  • Напряжение ступени регуляции: 1,2 % (±5 × 1,2 %)
  • Количество операций переключения (механического): > 1 000 000


 Очевидные преимущества

  • Более экономичное решение в сравнении с расширением сети
  • Самостоятельная регулировка напряжения по заданной уставке
  • Возможность подключения к системе управления сетью для дистанционного  контроля или мониторинга
  • Энергосберегающее и безопасное для окружающей среды решение с использованием проверенных технологий ABB
  • Отсутствие риска возгорания, полное отсутствие масла
  • Оптимизированные ступени регулировки напряжения, обеспечивающие его стабильность  и минимальное количество операций переключения
  • Быстрая поставка
  • Упрощенное получение разрешений официальных органов благодаря монтажу
     в кабельном распределительном шкафу
  • Простая и быстрая установка


Чтобы получить дополнительную информацию об этом инновационном решении, откройте раздел загрузок и выберите ссылку на технический паспорт.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube