Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Сухие трансформаторы серии HiDry72 (> 40.5 kV)

Исторически сухие трансформаторы обычно применялись в распределительных сетях и в промышленности с номинальной мощностью не выше 15 МВА и напряжением до 36 кВ. 

Компания АББ также предлагает сухие трансформаторы на 52 кВ и на 72,5 кВ номинальной мощностью до 63 МВА. Возможно комплектация РПН. Сухие трансформаторы АББ для распределительных сетей отличаются максимально возможной безопасностью и экологичностью, особенно в условиях городской среды, где допускается безопасная установка трансформаторов на закрытых подстанциях высокого напряжения в густо населенных пунктах.

По функциональности трансформаторы HiDry72 соответствуют масляным силовым трансформаторам. Их устанавливают для модернизации оборудования или при новом строительстве, с соединением звезда или треугольник. Предназначены для внутренней установки или с кожухом для наружной установки. Сухие трансформаторы АББ имеют самый высокий уровень стойкости к короткому замыканию и требуют минимального обслуживания.

Основные параметры оборудования 

  • До 63 МВА
  • Напряжение первичной обмотки – до 72,5 кВ
  • Напряжение вторичной обмотки – до 36 кВ
  • Частота: 50 Гц, 60 Гц 
  • Система охлаждения: C (AN), СД (ANAF) , принудительное воздушное/принудительное водяное (AFWF), принудительное воздушное/принудительное водяное (AFWF).
  • Температурный класс изоляции: F 
  • Частичные разряды: <10 пКл
  • Степень защиты: от IP00 до IP55
  • Внутренняя или наружная установка

Почему АББ?

  • Референс-лист поставок HiDry72 по всему миру 
  • Мощность до 63 МВА и уровень изоляции до 72,5 кВ
  • Уникальное предложение трансформаторов АББ на напряжение 72,5 кВ
  • Экономия при установке, обслуживании, а также экономия на противопожарной системе 
HiDry-dry-type transformers
HiDry-dry-type transformers
HiDry-dry-type transformers
    Click to view a larger image which you can rotate

    Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

    Loading documents

    Веб-каналы АББ

    Следите за нашими обновлениями

    LinkedIn YouTube