Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Сетевые трансформаторы

Компания АББ завершила разработку сухого трансформатора для электросетей, в том числе для работы под водой. Трансформатор помещают в полностью герметичный бак. Сам бак и активная часть трансформатора тестируются по стандарту сетевых трансформаторов IEEE C57.12.40 (в соответствии с требованиями к сухому трансформатору). В случае возникновения какой-либо внутренней поломки, исключается нанесение вреда окружающей среде благодаря отсутствию масла. 

Основными характеристиками погружных сетевых трансформаторов являются полное отсутствие масла, абсолютно герметичный бак, наличие датчика измерения давления азота в баке, двухпозиционный заземляющий разъединитель, допускается перегрузка до 70%, занимаемая поверхность соответствует масляному трансформатору с вентиляторами охлаждения мощностью до 1 000 кВА и напряжения первичной обмотки 15 кВ.   
 
Основные параметры оборудования  

  • Мощность – до 1 МВА 
  • Напряжение первичной обмотки – до 15 кВ
  • Классы E2, E3, C2, F1
  • Частота: 50 Гц, 60 Гц и 16 2/3 Гц 
  • Система охлаждения: C (AN)
  • Температура изоляционной системы: F и Н 
  • Низкий уровень частичных разрядов: <10 pC

Почему АББ?

  • Трансформатор может быть установлен в густонаселенных городах (а также под землей, в метро)
  • Уникальное решение АББ

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube