Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Сухие трансформаторы EcoDry

Ультраэффективные трансформаторы для распределения электроэнергии и повышения напряжения

Ультраэффективные трансформаторы сухого типа EcoDry отличаются меньшим энергопотреблением и воздействием на окружающую среду. Возможно сокращение потерь ХХ на 70% и потерь под нагрузкой до 30% или улучшить данные показатели суммарно. 

Компания АББ предлагает три типа трансформаторов EcoDry для различных применений: для распределения электроэнергии средней нагрузки – сухой трансформатор EcoDryBasic, для высоких и очень высоких нагрузках - EcoDry99Plus, при периодических перепадах нагрузок от низких к высоким применяется трансформатор EcoDryUltra. В трансформаторах EcoDry99Plus и EcoDryUltra применяются самые современные материалы и компоненты, в том числе сердечник изготавливается из аморфной стали. 

Основные параметры оборудования

  • Мощность – до 4 МВА
  • Напряжение первичной обмотки – до 24 кВ
  • Напряжение вторичной обмотки – до 1,1 кВ
  • Частота: 50 Гц, 60 Гц 
  • Система охлаждения: C (AN), СД (ANAF)
  • Температура изоляционной системы: F   
  • Низкий уровень частичных разрядов: <10 pC
  • Класс защиты: IP00 - IP23

Почему АББ?

  • Благодаря использованию аморфной стали трансформаторы имеют наилучшие показатели по уровню потерь в магнитопроводе 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube