Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Сухие трансформаторы с литой изоляцией (VCC)

В производстве сухих трансформаторов с литой изоляцией АББ применяется технологически передовая конструкция, обеспечивающая работу в предельно экстремальных условиях, типичных для химической промышленности, при сверхбольших нагрузках, для работы оборудования в тяжелой промышленности. АББ владеет гибкостью в конструировании и производстве сердечников и катушек, что позволяет достигать оптимальных размеров трансформатора.

Эти трансформаторы фактически не требуют технического обслуживания. Их производство соответствует промышленным требованиям и международным стандартам.  

Благодаря влагозащищенности сухие трансформаторы с литой  изоляцией (VCC) могут эксплуатироваться во влажном климате или в сильно загрязненной окружающей среде. Это идеальный трансформатор для климата с влажностью более 95%. Их использование допускается при температуре ниже 25°C. Для установки трансформаторов требуется небольшая площадь и минимальные установочные работы, не требуется специальных условий по соблюдению пожаробезопасности. Трансформаторам практически не требуется техническое обслуживание, сниженный нагрев обуславливает долгий срок службы. Их можно устанавливать вблизи объекта электропотребления, тем самым уменьшив потери при прокладке кабеля. Это экологически чистые и безопасные трансформаторы, отсутствует риск утечки воспламеняющихся или загрязняющих веществ. Высокая устойчивость к коротким замыканиям и перегрузкам. Трансформаторы могут работать в условиях сильной вибрации.               

Основные параметры оборудования 

  • Мощность до 20 МВА
  • Напряжение первичной обмотки – до 36 кВ
  • Напряжение вторичной обмотки – до 24 кВ
  • Классы E2, C2, F1
  • Сертификация согласно классам: E2, C2, F1
  • Низкий уровень частичных разрядов: <10 пКл
  • Класс защиты: IP00 - IP54
  • Температура изоляции: 155ºC (F)

Почему АББ?

  • Более 30 лет на рынке, референс-лист поставок трансформаторов по всему миру
  • Соблюдение всех стандартов по трансформаторному оборудованию
  • Великолепное качество оборудования, основанное на технологиях производства 
  • Могут работать в условиях сильной вибрации
  • Отличные показатели эксплуатации при относительной влажности 100% и в условиях загрязненной среды (соль, пыль)

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube