Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Сухие трансформаторы RESIBLOC®

Трансформаторы с литой изоляцией RESIBLOC® обеспечивают максимальную механическую прочность и выдерживают температурные и механические нагрузки в суровых климатических условиях, циклические нагрузки и усилия при коротком замыкании. Обмотки сухого трансформатора RESIBLOC® герметично заливаются эпоксидным компаундом, при этом для достижения максимальной гибкости конструкции обмотка не заливается в формы.Сухие трансформаторы с литой изоляцией  RESIBLOC® безопасны и имеют высокую степень устойчивости (сопротивления) к возгоранию и, поэтому, не требуют хранилищ, обваловки для локализации утечек или дорогостоящих систем противопожарного оборудования. 

Трансформаторы RESIBLOC® производятся в полном соответствии со стандартами DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 4001 и BS OHSAS 18001

Применяемый композитный материал отличается колоссальной прочностью.

Применение новейшего оборудования для производства обмоток в сочетании с электронным управлением гарантируют превосходную прочность и равномерное изготовление ровинговой обмотки из эпоксидной смолы, усиленной стекловолокном. Низко- и высоковольтные обмотки в процессе производства прочно соединяются и образуют компактный единый блок. Окружающая среда не подвергается риску загрязнения, обеспечивается взрыво- и пожаробезопасность. Возможна чрезмерная нагрузка («холодный старт» сразу на максимальную нагрузку) и высокая устойчивость к коротким замыканиям. Сухие трансформаторы с литой изоляцией RESIBLOC® подходят для работы в суровых средах (мороз, жара, химические реагенты, влажность), требуется минимальное техобслуживание.


Основные параметры оборудования  
  • Мощность до 63 МВА
  • Напряжение первичной обмотки – до 36 кВ
  • Напряжение вторичной обмотки – до 24 кВ
  • Классы E2, E3, C2, F1
  • Частота: 50 Гц, 60 Гц и 16 2/3 Гц 
  • Система охлаждения: C (AN), СЗ (ANAN), СД (ANAF), принудительное воздушное/принудительное водяное (AFWF)  
  • Температура изоляционной системы: F и H  
  • Низкий уровень частичных разрядов: <10 pC
  • Класс защиты: IP00 - IP54

Почему АББ?

  • Мощность до 63 МВА и уровень изоляции до 72,5 кВ
  • Соответствие всем стандартам по трансформаторному оборудованию
  • Выбор конструкторский решений, в том числе изготовление трансформаторов для работы при ультра низких температурах (-60 ºC)
  • Повышенная стойкость к короткому замыканию
  • Стабильная работа при перепадах нагрузки
  • Линейное распределение импульсного перенапряжения
  • Максимально возможная защита от возникновения трещин в обмотках
  • При производстве обмоток не используется кремний
  • Хорошая работа при динамических нагрузках
  • Гибкость в проектировании
  • Эксплуатация в суровых климатических условиях (Класс Е2 и выше)
  • Доказана работа с вакуумным  выключателем

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Полезные ссылки и документы

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube