Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Трансформаторы с открытыми обмотками

Трансформаторы сухого типа VPE (залитые в вакууме под давлением) были разработаны с целью соответствия жесточайшим требованиям эксплуатации на судах военно-морского флота США. В производстве трансформаторов VPE компания АББ использует различные герметики, обеспечивающие защиту против влаги, морской среды, пыли и промышленного загрязнения. В процессе герметизации используется смола, которая обеспечивает превосходную диэлектрическую прочность и увеличивает срок службы. Эти трансформаторы имеют отличные механические характеристики, высокую устойчивость при коротком замыкании, отсутствие риска возгорания или взрыва, они менее тяжелые по сравнению с трансформаторами с литой изоляцией. 

Трансформаторы сухого типа VPI (изготовленные по технологии пропитки в вакууме под давлением) имеют слой полиэфирного лака, нанесенного при высокой температуре. Трансформаторы этого типа сконструированы с учетом требований коммерческих и промышленных областей применения.  Эти трансформаторы имеют отличные механические характеристики, высокую устойчивость при коротком замыкании, отсутствие риска возгорания или взрыва, отсутствие риска утечек.
 
Трансформаторы сухого типа VPE и VPI производятся на заводах, сертифицированных по системе менеджмента качества ISO 9001, и проходят испытания в сертифицированных лабораториях. 

Основные параметры оборудования  

  • Мощность – до 30 МВА
  • Напряжение первичной обмотки – до 36 кВ
  • Напряжение вторичной обмотки – до 24 кВ
  • Классы E2, C2, F1
  • Частота: 50 Гц, 60 Гц и 16 2/3 Гц
  • Система охлаждения: C (AN), СЗ (ANAN), СД (ANAF), принудительное воздушное/принудительное водяное (AFWF)
  • Температура изоляционной системы: F и H
  • Низкий уровень частичных разрядов: <10 pC
  • Класс защиты: IP00 - IP54

Почему АББ?

  • Действующий в компании принцип уважения
  • Такая технология часто применяется для низковольтных трансформаторов
  • Сертификация одобренными лабораториями 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube