Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Сухие трансформаторы низкого напряжения

В зависимости от отрасли применения сухие трансформаторы низкого напряжения (<1,1 кВ) производятся по технологии вакуумной пропитки или вакуумной пропитки под давлением. Данные трансформаторы применяются во многих отраслях, в том числе при строительстве зданий, на морских судах, в шахтах глубокого залегания, в промышленности. Трансформаторы, номинальные значения которых имеют большие уровни мощности, обычно комплектуются защитным кожухом и принудительным воздушным, принудительно водяным охлаждением. По мощности трансформаторы могут быть с гальваническим разделением или с регулировкой напряжения. 

Производство всей продукции ведется в соответствии с промышленными и международными стандартами, а также с учетом требований качества АББ. 

Основные параметры оборудования 

  • Широкая линейка по классу мощности – от нескольких кВА до 15 МВА 
  • Однофазные или трехфазные сухие трансформаторы 
  • Типовое исполнение – до 1000 В 
  • Частота тока 50 Гц и 60 Гц или выше  
  • Система охлаждения: C (AN), СЗ (ANAN), СД (ANAF), принудительное воздушное/принудительное водяное (AFWF) 
  • Любой тип защитного кожуха 
  • Для таких применений, как  распределительные трансформаторы низкого напряжения, изолирующие трансформаторы, на входе выпрямителя, на выходе инвертора и др, а также особые конструкции для подвижных составов

Почему АББ?

  • Более 40 лет на рынке
  • Усовершенствованные технологии и ассортимент продукции, включающий оборудование для любых запросов заказчиков
  • Непрекращающиеся исследования в НИОКР с фокусом на заказчика  
  • Более 500 000 трансформаторов низкого напряжения уже работают по всему миру 
  • Высокая производительность и долгий срок службы
  • Выгодные инвестиции

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube