Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Техническая надежность и экономическая окупаемость трансформаторов АББ

Трансформатор является одним из важнейших элементов, обеспечивающий надежную поставку электроэнергии с любых генерирующих электростанций. Экономическая эффективность работы электростанции во многом определяется потерями в трансформаторах, а также их надежной и безаварийной работой. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, современные технологии позволяют значительно повысить эксплуатационные параметры трансформаторного оборудования.

Необходимость модернизации и переоснащения оборудования на тепловых электростанциях и электроцентралях в России обусловлена износом оборудования, установленного 30, 40 и даже более лет назад.

Компания АББ – ведущий производитель трансформаторного оборудования в мире – успешно реализовала целый ряд проектов по поставке силовых трансформаторов в России. Инвестиции в новое трансформаторное оборудование от АББ окупаются за счет повышенной экономической эффективности. Расчеты показывают, что низкий уровень потерь холостого хода и потерь короткого замыкания трансформаторов АББ снижают стоимостные потери энергии до 30%, а срок окупаемости трансформатора наступает на 5-7 год эксплуатации при необходимости более высоких инвестиций (см. График 1).

Необходимо отметить высокую стойкость трансформаторов АББ к режимам коротких замыканий. Это позволяет значительно снизить вероятность серьезных капиталовложений на ремонт оборудования после аварийных режимов на электростанции и обеспечивает более быстрый выход в рабочий режим после аварии. Немаловажным достоинством является и безопасность эксплуатации в нормальных и аварийных режимах.

На предприятия тепло-энергетического комплекса России с 2000-х гг компания АББ поставила несколько десятков силовых трансформаторов суммарной мощностью более 3000 МВА. Все проекты стали уникальными в своем роде, так как компания может спроектировать и изготовить трансформатор любой номинальной мощности и напряжения.

  Входные данные

Трансформатор АББ

Трансформатор не АББ

Относительная разница, в %

  Стоимость, млн.руб.

150

90

+67%

  Потери ХХ, кВт

180

280

-36%

  Потери КЗ, кВт

630

870

-28%

  Стоимость  электроэнергии,  Руб./кВт*ч

3,5

3,5

100%

  Средняя нагрузка, %

100

100

100%

  Расчет

  Расчет потерь ХХ в год, тыс.руб.

5 520

8 590

-36%

  Расчет потерь КЗ в год, тыс.руб.

19 330

26 690

-28%

  Итого потери в год, тыс.руб.

24 850

35 280

-30%


Наравне с неоспоримым преимуществом низких потерь и, следовательно, более низкими стоимостными потерями энергии (до 30% за период эксплуатации), трансформаторы АББ обладают еще целым рядом преимуществ:

  1. Вероятность безотказной работы (наработка на отказ) >100 000 часов (25 000 часов по ГОСТ-27.002-89);
  2. Низкие массогабаритные показатели позволяют уменьшить затраты на строительно-монтажные работы;
  3. Трансформаторам не требуется обслуживание и капитальный ремонт или вскрытие, долив масла в течение всего срока службы при условии соблюдения требований к эксплуатации согласно инструкции;
  4. Низкие текущие эксплуатационные расходы (объем необходимых затрат на текущие обслуживание за 1 год не превышает 0,01…0,05% от стоимости трансформатора);
  5. Простота монтажа в максимально короткие сроки;
  6. Комплектующее производства АББ - РПН нового поколения, высоковольтные вводы;
  7. Холоднокатаная трансформаторная сталь с низкими потерями для изготовления сердечника трансформатора, технология СТЭП-ЛЭП;
  8. Применение в производстве трансформаторов всех мировых стандартов и систем качества, включая ГОСТ, МЭК, BS, DIN, ISO-9001, ISO-14001 и ISO-18001;
  9. Наличие в России группы сервис-инженеров, сертифицированных заводами АББ для оказания услуг по диагностике, надзору за монтажом и сервису;
  10. АББ поставляет трансформаторы любой номинальной мощности и напряжения, не только с параметрами согласно ГОСТ;
  11. Срок службы – 40 лет (требования: Россетти – 30 лет, ГОСТ-Р-52719-2007 – 25 лет).

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube