Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Shuntreaktor

Reaktor för reaktiv effektkompensering i långa högspänningskraftledningar och i kabelsystem

En shuntreaktor absorberar reaktiv effekt och ökar därmed systemets energieffektivitet. Det är den mest kompakta enheten som vanligen används för reaktiv effektkompensering i långa högspänningskraftledningar och i kabelsystem. Shuntreaktorn kan vara direktansluten till kraftledningen eller till en tertiärlindning i en transformator med tre lindningar.

En shuntreaktorn kan vara permanent ansluten eller kopplas om med en effektbrytare. Reaktorn kan också ha variabla märkdata för att förbättra justeringen av den förbrukade reaktiva effekten. Om lastvariationen är långsam, vilket den normalt är (årstidsbunden, daglig eller varje timme), kan en variabel shuntreaktor (VSR) vara en ekonomisk lösning för vissa tillämpningar.

ABB:s shuntreaktor med hålig kärna 
De flesta oljefyllda shuntreaktorer som tillverkas av ABB baseras på konceptet med hålig kärna. Detta tekniska koncept baseras på den kärntypteknik som har använts på ABB sedan början av 1970-talet. Konstruktionens idé är att minimera förluster, oljud och vibrationer. Konstruktionslikheter med stora krafttransformatorer gör det möjligt att effektivt utnyttja ABB:s långa erfarenhet av att bygga stora transformatorer, exempelvis inom isolationsuppbyggnad, produktionshantering med mera.

Produktportfölj

    Enfas

    Trefas

    Reaktiv effekt

    110 Mvar

    300 Mvar

    Spänning

    Upp till 800 kV

    Upp till 800 kV

Varför ABB?

  • Sedan 1960 har vi levererat mer än 2 500 shuntreaktorer till 70 länder över hela världen
  • Robust formgivning och hög prestanda säkerställer exceptionell och beprövad tillgänglighet i fält
  • Lägst total ägandekostnad inom branschen. ABB har den längsta Medeltid mellan fel (MTBF) inom branschen
shunt-reactor
shunt-reactor
shunt-reactor
    Klicka för större bild som kan roteras

    Vill du ha produktinformation eller service?

    Dokument

    Loading documents