Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ABB dubblar spänningsnivån för transformator för vindkraft

Genombrott som underlättar införandet av ren vindenergi offshore i Storbritannien.

ABB presenterar sin senaste innovation inom transformatorteknik med lansering av WindSTAR-transformator på 66 kilovolt (kV) som får plats i tornet på ett vindkraftverk. Detta gör det möjligt att driva en ny generation kraftfulla offshorevindkraftverk med en världsrekordhög spänning på 66 kV, dubbelt så hög som den nuvarande nivån på 33 kV. Ökningen av spänningsnivån kommer i hög grad att minska förlusterna och göra vindkraftsystemen mer effektiva. Dessutom medför den livscykelfördelar och vinster inom kostnadseffektivitet.

ABB har levererat fem nya WindSTAR-transformatorer till MHI Vestas Offshore Wind, som ska användas vid världens första offshorevindkraftverk på 66 kV i Storbritannien. Blyth Offshore Demonstrator (BOD) är en vindkraftpark med fem vindkraftverk på 41,5 megawatt (MW) som ligger utanför kusten vid Blyth i Northumberland, och har kapacitet att leverera ren kraft till 34 000 hushåll.

Som uppföljningsorder kommer ABB att leverera ytterligare 11 transformatorer som ska installeras i storskaliga offshorevindkraftverk vid European Offshore Wind Deployment Centre. Denna offshoretest- och demonstrationsanläggning ligger cirka 2,4 km ut till havs i Aberdeen Bay, och kommer att omfatta ett offshorevindkraftverk på 92,4 MW med kapacitet att uppfylla det årliga elbehovet hos nästan 80 000 hushåll.

– ABB:s senaste WindSTAR-transformatorer på 66 kV vittnar om vår pionjäranda och vårt kundfokus, säger Markus Heimbach, VD för ABB:s affärsområde Transformers, som ingår i företagets division Power Grids. – Utvecklingen underlättar införandet av offshorevindkraft som kan ge kraft åt allmänheten och stärker vår ställning som prioriterad partner för ett starkare, smartare och grönare elnät.

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss