Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

电力变压器

ABB电力变压器是电网的重要组成部分,它们的可靠性和使用寿命对电网稳定运行以及盈利起着关键作用,因此,ABB对质量的要求毫不妥协,我们可以确保已交付的14500台电力变压器中的每一台都经过了严格的试验。同时,ABB可以提供全系列的电力变压器、相关组件和零部件。我们已成功地为全球主要市场提供了超过14,500台电力变压器(超过17,000,000 MVA),其中包括20多台800kV 高压直流换流变压器和500多台735 - 765kV交流变压器。

ABB所有电力变压器都是自主研发和制造的成果,这使我们在电力变压器行业内独一无二,并在每一个相关部分拥有丰富的经验。全世界的客户都可以放心地相信我们产品的质量和可靠性。

为何选择ABB?

  • 领先技术——行业内最佳短路记录
  • 行业领先的“平均故障间隔时间(MTBF)​
  • 完整的客户服务(从报价到运行)
HVDC power transformers
HVDC power transformers
HVDC power transformers
    点击查看3D图片(可旋转控制)

    想了解更多产品和服务信息?

    产品系列

    新闻资讯

    Loading documents

    参考

    相关产品