Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

电抗器和电感器

ABB电抗器通过提高电能质量和降低成本来提高能源效率。结合生命周期内的低成本和高效率,ABB电抗器将提高客户的底线。如今ABB已构建起拥有多种电抗器产品的产品组合,包括应用于交流和直流的干式电抗器和油浸式电抗器技术。根据电网的负载情况和无功的平衡情况,ABB电抗器既可以适应长期接入电网运行的需要,也可以适应断续切入的需要。

ABB电抗器的设计基于气隙式铁芯的概念,它能提供低损耗和低总质量的紧凑设计。此概念于20世纪60年代中期引入。经过持续改进,ABB已掌握了关键指标的设计方法,如振动和噪音。如今的ABB电抗器是一种在设计和制造方面都需要特殊技能的高科技产品。

产品范围:

  • 10 MVAR — 330 MVAR,三相
  • 110MVAR以下,单相
  • 800kV及以下

为何选择ABB?

  • 完整的生产线
  • 工艺和制造—40年后仍然保持相同的机械性能水平
  • 可靠性—100多年的工艺和制造经验

想了解更多产品和服务信息?

产品系列

新闻资讯

Loading documents

参考

相关产品