Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

You can view this page in:

 

详细信息:: UMC100.3 DC

该页面包含此产品的技术参数,资料库以及其它关联产品的链接。若需其它信息,请通过页面下方显示方式联系我们。

打印…
打印成PDF…
参数
下载

UMC100.3 DC

概要信息

  • 产品型号:
    UMC100.3 DC
  • 产品ID:
    1SAJ530000R0100
  • EAN:
    4013614496912
  • 目录说明:
    UMC100.3 DC, Supply 24 V DC, 6 DI, 4 DO, PTC input
  • 详细描述:
    UMC100.3 DC, Supply 24 V DC, 6 DI, 4 DO, PTC input

分类

  • 产品 » 低压产品及系统 » 控制产品 » 电动机控制器 » 智能电机控制器

订货信息

  • EAN:
    4013614496912
  • 最小起订量:
    1 piece
  • 海关关税号:
    85371091
  • 更换产品ID(新):
    1SAJ520000R0100, 1SAJ520000R0101

尺寸

  • 产品净宽:
    70 mm
  • 产品净高:
    106 mm
  • 产品净深:
    107 mm
  • 产品净重:
    275 g

包装信息

  • 1级包装单元:
    1 piece
  • 1级包装宽度:
    142 mm
  • 1级包装高度:
    117 mm
  • 1级包装长度:
    122 mm
  • 1级包装 总重:
    280 g
  • 1级包装 EAN:
    4013614496912

环境条件

  • 周围环境温度:
    Operation 0 ... +60 °C
    Storage -25 ... +70 °C
  • 耐振动符合IEC 60068-2-6标准:
    4g, 2 ... 100 Hz
  • 抗机械冲击符合IEC 60068-2-27标准:
    15g / 1 shock / 11 ms
  • RoHS状态:
    Following EU Directive 2011/65/EU

UL/CSA适用的技术参数

  • 最高工作电压UL/CSA:
    Main Circuit 600 V AC
    Auxiliary Circuit 230 V AC/DC

其他信息

  • 可调节额定电机电流Ie:
    63 A
  • 模拟输入:
    0
  • 模拟输出:
    0
  • 防护等级:
    IP20
  • 安装位置:
    Any
  • 极数:
    3
  • 数字输入AC 230V数量:
    0
  • 数字输入DC 24V数量:
    6
  • 数字输出DC 24V数量:
    1
  • 数字输出继电器数量:
    3
  • 污染等级:
    3
  • 功率损耗:
    Approximately 3 W
  • 产品系列:
    UMC100.3 DC
  • 产品:
    Universal Motor Controller
  • 额定控制供电电压 (Us):
    24 V DC
  • 额定频率 (f):
    Main Circuit 50 Hz
    Main Circuit 60 Hz
  • 额定冲击耐受电压 (Uimp):
    Auxiliary Circuit 4 kV
  • 额定工作电流 (Ie):
    63 A
  • 额定工作电压:
    Main Circuit 690 V AC
    Main Circuit 1000 V AC
  • 设置范围:
    0.24 ... 63 A
  • 标准:
    CAN/CSA C22.2 No.60947-1
    CAN/CSA C22.2 No.60947-4-1
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    IEC/EN 60947-5-1
    IEC/EN 60947-8
    UL 508

认证及声明(文件编码)

分类

  • ETIM 5:
    EC002572 - Electronic motor control and protection device
  • ETIM 6:
    EC002572 - Motor management device
  • ETIM 7:
    EC002572 - Motor management device
  • 对象分类代码:
    B
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • e级:
    7.0 27370804
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们

常用链接

网络订阅

关注我们