Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

You can view this page in:

 

详细信息:: CEM11-FBP.120

该页面包含此产品的技术参数,资料库以及其它关联产品的链接。若需其它信息,请通过页面下方显示方式联系我们。

打印…
打印成PDF…
参数
下载

CEM11-FBP.120

概要信息

  • 产品型号:
    CEM11-FBP.120
  • 产品ID:
    1SAJ929200R0120
  • EAN:
    4013614398421
  • 目录说明:
    CEM11-FBP.120 Earth Leakage Monitor 120 mm Ø, setting 0.24 ...13.6 A
  • 详细描述:
    CEM11-FBP.120 Earth Leakage Monitor 120

分类

  • 产品 » 低压产品及系统 » 控制产品 » 电动机控制器 » 智能电机控制器附件

订货信息

  • EAN:
    4013614398421
  • 最小起订量:
    1 piece
  • 海关关税号:
    85043129

尺寸

  • 产品净宽:
    210 mm
  • 产品净高:
    38 mm
  • 产品净深:
    190 mm
  • 产品净重:
    940 g

包装信息

  • 1级包装单元:
    1 piece
  • 1级包装宽度:
    210 mm
  • 1级包装高度:
    38 mm
  • 1级包装长度:
    190 mm
  • 1级包装 总重:
    0.94 kg
  • 1级包装 EAN:
    4013614398421

环境条件

  • 周围环境温度:
    Storage -40 ... +75 °C
    Operation 0 ... +60 °C
  • RoHS状态:
    Following EU Directive 2011/65/EU

其他信息

  • 防护等级:
    IP20
  • 安装位置:
    Any
  • 功率损耗:
    Approximately 0.2 W
  • 产品系列:
    CEM11-FBP
  • 产品:
    Earth Leakage Monitor
  • 额定控制供电电压 (Us):
    24 V DC
  • 额定频率 (f):
    Main Circuit 50 / 60 Hz
  • 设置范围:
    0.3 ... 13.6 A
  • 标准:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1

认证及声明(文件编码)

分类

  • ETIM 4:
    EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
  • ETIM 5:
    EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
  • ETIM 6:
    EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
  • ETIM 7:
    EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
  • 对象分类代码:
    B
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • e级:
    7.0 27242608
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们

常用链接

网络订阅

关注我们