Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

You can view this page in:

 

详细信息:: PSTX105-600-70D

该页面包含此产品的技术参数,资料库以及其它关联产品的链接。若需其它信息,请通过页面下方显示方式联系我们。

打印…
打印成PDF…
参数
下载

PSTX105-600-70D

概要信息

  • 全球商业别名:
    PSTX105-600-70D
  • 产品型号:
    PSTX105-600-70D
  • 产品ID:
    1SFA898109R7008
  • ABB型号名称:
    PSTX105-600-70D
  • EAN:
    7320500504741
  • 目录说明:
    PSTX105-600-70D Softstarter demo

分类

  • 产品 » 传动 » 软起动器 » 软起动器 » PSTX Softstarters » PSTX105

订货信息

  • 最小起订量:
    1 piece
  • 海关关税号:
    85044090

尺寸

  • 产品净重:
    2.95 kg

技术参数

  • 额定工作电压:
    Main Circuit 208 ... 600 V AC
  • 额定控制电路电压 (Uc):
    DC Operation 24 V
  • 产品系列:
    PSTX105
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们

常用链接

网络订阅

关注我们