Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

You can view this page in:

 

详细信息:: CP-E 48/10.0

该页面包含此产品的技术参数,资料库以及其它关联产品的链接。若需其它信息,请通过页面下方显示方式联系我们。

打印…
打印成PDF…
参数
下载

CP-E 48/10.0

概要信息

  • 产品型号:
    CP-E 48/10.0
  • 产品ID:
    1SVR427035R2000
  • EAN:
    4016779669733
  • 目录说明:
    CP-E 48/10.0 Power supply In:115/230VAC Out: 48VDC/10A
  • 详细描述:
    The CP-E 48/10.0 is a power supply from the CP-E range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 90-264 V AC and 120-375 V DC, rated input voltage is 115-230 V AC. The rated output power is 480 W, rated output current is 10 A at an output voltage of 48 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 47 to 56 V DC. The power supply provides an U/I output characteristic. In order to increase capacity, up to 3 units can be connected in parallel.

分类

  • 产品 » 低压产品及系统 » 控制产品 » 开关电源

订货信息

  • 最小起订量:
    1 piece
  • 海关关税号:
    85044090

Popular Downloads

尺寸

  • 产品净宽:
    175 mm
  • 产品净高:
    123.6 mm
  • 产品净深:
    123.6 mm
  • 产品净重:
    1.839 kg

包装信息

  • 1级包装宽度:
    173 mm
  • 1级包装长度:
    225 mm
  • 1级包装高度:
    188 mm
  • 1级包装 总重:
    2.254 kg
  • 1级包装 EAN:
    4016779669733
  • 1级包装单元:
    1 piece

技术参数

  • 功能:
    Switch mode power supply
  • 相数:
    1
  • 额定输入电压 (UIN):
    115 / 230 V AC
  • 输入电压 (Uin):
    90 ... 264 V AC
    120 ... 375 V DC
  • 额定频率极值:
    47 ... 63 Hz
  • 输出特性:
    U/I characteristic curve
  • 额定输出功率:
    480 W
  • 输出功率:
    480 W
  • 额定输出电压:
    48 V DC
  • 输出电压 (Uout):
    48 V DC
  • 额定输出电流:
    10 A
  • 输出电流:
    10 A
  • 额定绝缘电压 (Ui):
    Input Circuit / Output Circuit 3 V
    Input Circuit / PE 2 V
  • 防护等级:
    Housing IP20
    Terminals IP20
  • 污染等级:
    2
  • 输入电路连接容量:
    Flexible with Ferrule 0.2 ... 4 mm²
    Rigid 0.2 ... 6 mm²
  • 输出电路连接容量:
    Flexible with Ferrule 0.2 ... 4 mm²
    Rigid 0.2 ... 6 mm²
  • 拧紧力矩:
    Input Circuit 1 N·m
    Output Circuit 0.62 N·m
  • 剥线长度:
    Input Circuit 8 mm
    Output Circuit 8 mm
  • 最小安装距离:
    Electrical Conductive Board, Horizontal 25 mm
    Electrical Conductive Board, Vertical 25 mm
    Other Device Same Type, Horizontal 25 mm
    Other Device Same Type, Vertical 25 mm
  • 安装位置:
    Position 1
  • 安装到DIN导轨上:
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
    TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
  • 标准:
    ANSI/ISA-12.12
    CAN/CSA C22.2 No.107.1
    CAN/CSA C22.2 No.213
    CAN/CSA C22.2 No.60950
    EN 50581
    IEC/EN 60950-1
    IEC/EN 61000-6-2
    IEC/EN 61000-6-3
    UL 508
    UL 60950

环境条件

  • 周围环境温度:
    Operation -40 ... +70 °C
    Storage -40 ... +85 °C
  • RoHS状态:
    Following EU Directive 2011/65/EU

UL/CSA适用的技术参数

  • 输入电路连接容量 UL/CSA:
    Rigid 24-10 AWG
  • 输出电路连接容量 UL/CSA:
    Rigid 24-10 AWG
  • 拧紧力矩UL/CSA:
    Input Circuit 9 in·lb
    Output Circuit 5.5 in·lb

电磁兼容性

  • 静电放电(ESD抗扰性)符合IEC 61000-4-2标准:
    Level 4 Air Discharge 15 kV
    Level 4 Contact Discharge 8 kV
  • 辐射电磁场抗扰度符合IEC61000-4-3标准:
    Level 3 10 V/m
  • 快速瞬变脉冲(脉冲群抗扰度)符合IEC 61000-4-4标准:
    Level 4 Power Supply Port Signal 4 kV
  • 电涌抗扰度符合IEC 61000-4-5标准:
    Level 3 Line-to-Line 2 kV
    Level 4 Line-to-Ground 4 kV
  • 传导抗扰度符合IEC 61000-4-6标准:
    Level 3 10 V
  • 电磁兼容性(EMC):
    Immunity - Class B
    Emission - Class B

认证及声明(文件编码)

分类

  • 对象分类代码:
    T
  • ETIM 4:
    EC002540 - DC-power supply
  • ETIM 5:
    EC002540 - DC-power supply
  • ETIM 6:
    EC002540 - DC-power supply
  • ETIM 7:
    EC002540 - DC-power supply
  • e级:
    7.0 27049002
  • UNSPSC:
    39121004
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们

常用链接

网络订阅

关注我们