Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

You can view this page in:

 

详细信息:: 316EP6

该页面包含此产品的技术参数,资料库以及其它关联产品的链接。若需其它信息,请通过页面下方显示方式联系我们。

打印…
打印成PDF…
参数
下载

316EP6

概要信息

  • 产品型号:
    316EP6
  • 产品ID:
    2CMA101956R1000
  • EAN:
    7392696019569
  • 目录说明:
    Industrial Plugs, 3P+E, 16A, 380 … 415 V
  • 详细描述:
    Industrial Plugs, 3P+E, 16A, 380 … 415 V Clock Position Of Grounding Contact 6 hour Color code Red

分类

  • 产品 » 低压产品及系统 » 工业连接器 (工业插头和插座) » 简单安全 » 插头

订货信息

  • E-Number (Sweden):
    E2416165
  • E-Number (Finland):
    2420060
  • E-Number (Norway):
    1540710
  • EAN:
    7392696019569
  • 原产地:
    Czech Republic (CZ)
  • 最小起订量:
    10 piece

尺寸

  • 产品净宽:
    69 mm
  • 产品净高:
    75 mm
  • 产品净长:
    144 mm
  • 产品净深:
    144 mm
  • 产品净重:
    0.16 kg

包装信息

  • 1级包装宽度:
    138 mm
  • 1级包装长度:
    158 mm
  • 1级包装高度:
    345 mm
  • 1级包装 总重:
    1.6 kg
  • 1级包装 EAN:
    7392696029889
  • 1级包装单元:
    box 10 piece

UL/CSA适用的技术参数

  • 额定电流UL/CSA:
    16 A
  • 拧紧力矩UL/CSA:
    7.1 in·lb

认证及声明(文件编码)

其他信息

  • 其它信息:
    3P+E
  • 室温:
    -25 … 40 °C
  • 导线截面:
    1 ... 2.5 mm²
  • 导线直径:
    17 mm
  • 进线位置:
    Swivel
  • 颜色:
    Red
  • 连接类型:
    Screw
  • 防护等级:
    IP44
  • 频率 (f):
    50 Hz
    60 Hz
  • 功能:
    Plug
  • 壳体材料:
    Plastic (PA)
  • 发票说明:
    Ind. P&S#316EP6
  • 极数:
    4
  • 订单多元化:
    10 piece
  • 产品系列:
    EP
  • 产品:
    Industrial Plug
  • 防护类型:
    Splashproof
  • 额定电流 (In):
    16 A
  • 额定电压 (Ur):
    380 ... 415 V
  • 推荐的螺丝刀:
    PH2
  • 标准:
    IEC 60309-1, -2
  • 适用产品系列:
    IEC Industrial Plugs and Sockets
  • 说明书和手册:
    2CMC700014C0016
  • RAL Number:
    RAL 7012 - Basalt Grey

分类

  • e级:
    27440509
  • UNSPSC:
    39120000

技术参数

  • Wire Size:
    14 … 12 AWG
  • 拧紧力矩:
    0.8 N·m
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们

常用链接

网络订阅

关注我们