Portugal - Portuguese

O site da ABB utiliza cookies. Ficando aqui , está a concordar com a nossa utilização de cookies. Ler mais

360 Tech Industry

16 a 18 de maio 2019 | Exponor

A Digitalização está a alterar rapidamente o sector da indústria: dispositivos inteligentes, ampla interconectividade e um fluxo livre de dados representam um novo valor para os clientes: aumento da produtividade, novas ofertas de produtos através da customização em massa e uma otimização laboral.

A revolução digital é uma revolução sem precedentes, que promete revitalizar mercados e setores chave. As “fábricas do futuro”, totalmente digitalizadas, funcionarão com robôs colaborativos, trabalhando em conjunto com pessoas e sistemas inteligentes, analisando e avaliando enormes volumes de dados, fazendo uso de big data e inteligência artificial, da robótica avançada, dispositivos de realidade aumentada, simulações em ambiente virtual, segurança cibernética e “internet das coisas”, para conectar máquinas a redes de computadores. 

É essencial garantir que esta transformação é projetada de modo a que todos beneficiem dela e é nesse sentido que a ABB está a trabalhar.

Venha conhecer as nossas soluções | Stand E10 | Pavilhão 5

A ABB tem convites para oferecer.

Imprima o convite em anexo e preencha os campos identificados. Aquando a sua visita deverá dirigir-se ao check-in e apresentar o convite para validar a sua entrada.

Imprimir convite

Algumas das nossas soluções

Visite-nos

Horário

Quinta-feira (16/05) 10h00 às 19h00
Sexta-feira (17/05) 10h00 às 19h00
Sábado (18/05) 10h00 às 19h00

Morada

EXPONOR - Feira Internacional do Porto
Av. Dr. António Macedo, 574 - Leça da Palmeira
Coordenadas GPS
41º 12'01.29 N 8º 41'27.65 O