O nosso modelo energético está em constante evolução, facilitando cada vez mais a integração de energias renováveis e a optimização do transporte e distribuição de energia. No entanto, os combustíveis fósseis, como o gás natural, o carvão e o petróleo, continuam a ser ainda hoje a base do nosso sistema energético. Estes combustíveis, sendo limitados, têm preços tendencialmente crescentes, passando a moderação dos mesmos pela optimização dos processos de extracção, transporte, distribuição e consumo.
De um modo geral, a extracção de combustíveis fósseis costuma estar localizada em zonas afastadas dos centros ou áreas em que vão ser utilizados. Frequentemente, estes combustíveis têm de ser transportados ao longo de grandes distâncias, por mar ou por terra, ou por meio de enormes condutas desenhadas especialmente para cada tipo de combustível. Estes processos de transporte e distribuição exigem as mais avançadas tecnologias de controlo e vigilância que garantam a segurança tanto de instalações como de núcleos populacionais localizados perto das vias de transporte e distribuição. Torna-se necessário optimizar este processo, por forma sejam mínimas as perdas ocorridas no decurso do mesmo.
A ABB desenvolveu tecnologias de automação que permitem o controlo e monitorização de forma contínua, óptima e fiável de todo o ciclo de extracção, transporte, distribuição e processamento destes combustíveis. Por outro lado, os ciclos completos dos combustíveis fósseis necessitam de instalações eléctricas que proporcionem a energia necessária a cada etapa (extracção, refinação, bombagem, processamento industrial). Estes instalações devem possuir níveis máximos de segurança, para evitar acidentes provocados pela proximidade entre electricidade e combustíveis. A ABB é perita em instalações eléctricas que garantem estes níveis de segurança, ao mesmo tempo que maximizam a eficiência energética de cada etapa.