Ligação ao porto

Redução das emissões mediante o fornecimento elétrico desde o porto aos navios atracados

Um navio de cruzeiro que mantenha em funcionamento os seus motores auxiliares para fornecimento de energia ao hotel enquanto estiver ancorado no porto, emite em 8 horas uma quantidade de NOx equivalente a 10 000 carros a viajar de Zurique até Londres, além do ruído e vibração que tanto incomodam os moradores dessas zonas. 

A solução ABB para fornecer eletricidade a partir do porto pode, em grande parte, eliminar estes efeitos indesejáveis. Os navios podem agora desligar os seus motores auxiliares e estabelecer ligação com uma fonte de energia no porto, graças às subestações especiais equipadas para alimentar navios de 50 ou 60 Hz de todo o mundo, às ligações a bordo e aos painéis de automatização, sem qualquer interrupção nos serviços a bordo.

Esta solução elimina 98 por cento de todas as emissões e de ruído e vibração, tornando possível que existam portos no centro das cidades e que os residentes nas proximidades desfrutem da vida perto do mar. Do ponto de vista do proprietário do navio, os custos de manutenção e operação são igualmente reduzidos.

Exemplos em cidades inteligentes

Contacto

Select region / language