A água não é somente um dos nossos principais recursos naturais, mas também o maior instrumento ao serviço do armazenamento de energia que se conhece até à data.
A energia hidroeléctrica é a forma mais vasta de energia renovável do nosso planeta. é a origem de cerca de 20% da electricidade mundial, e corresponde a 90% da electricidade produzida por fontes renováveis. É sustentável e limpa.
Para além disso, a energia hidroeléctrica apresenta uma grande flexibilidade. Pode produzir electricidade com um vasto leque de tensões - desde uns quantos kV até aos 18 GW produzidos pela Three Gorges, na China, actualmente a maior central de produção de electricidade do mundo.
Por sua vez, é a única fonte de produção de energia que permite o armazenamento da mesma através de bombagem da água para zonas de contenção, das quais posteriormente é vertida para produzir electricidade.