Dia Internacional da Mulher

Juntos pela igualdade

A celebração do Dia Internacional da Mulher é um dia de reflexão sobre o progresso alcançado até agora pelas mulheres em diversas áreas da nossa sociedade, mas ao mesmo tempo, é considerada uma oportunidade para tornar visíveis as lacunas de género que ainda permanecem pendentes com o objetivo de empoderar as mulheres para alcançar a plena igualdade de condições em relação aos homens em qualquer campo.

No nosso país, em 2017, a percentagem de mulheres nos conselhos de administração das 46 empresas cotadas em bolsa era de 12,41%. No que diz respeito à área da tecnologia, Portugal está abaixo da média europeia, no entanto a percentagem passou de 11,9% em 2012 para 16,1% em 2016.

Só 17% dos oito milhões de trabalhadores de tecnologias da informação que existem na União Europeia são do sexo feminino. Portugal mantém-se abaixo da média europeia, mas está a subir. Em 2012, 11,9% dos trabalhadores eram do sexo feminino. Em 2016, as mulheres ocupavam 16,1% desses postos de trabalho. Foi uma das maiores subidas verificadas naquele período dentro do espaço comunitário. Comparável só o que aconteceu noutros dois países, a Finlândia (quatro pontos percentuais) e a Roménia (cinco pontos). Mas nem tudo positivo. Para aceder a este tipo de empregos, as mulheres têm de ter mais qualificações do que os homens. Nos vários Estados-membros, a porção de mulheres (73%) altamente qualificadas é superior à de homens (66%). Nalguns deles, como é o caso de Portugal, o fosso é mesmo superior a 30%. Pior do que Portugal só mesmo a Letónia (31%) e o Luxemburgo (35%).

ABB contra o fosso de género na Internet

Por ocasião da celebração, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Embaixada da Suécia em colaboração com o Ministério das Relações Exteriores da Suécia e outras 40 embaixadas suecas em todo o mundo, organizou a maratona da edição #WikiGap, que visa dar visibilidade à diferença de género que também existe na Internet, tanto em termos de número de mulheres editoras quanto na quantidade de artigos sobre mulheres na Wikipédia.

Como parte do seu compromisso com a igualdade de género, a ABB participa nesta iniciativa editando informações sobre diferentes perfis de mulheres nos campos da ciência e da tecnologia.

Select region / language