ABB, sólidos progressos na rentabilidade

Zurique, Suíça, 21 de julho de 2016

 

  • A margem de EBITA operacional aumentou 100 pontos-base, atingindo 12,7%.
  • A margem de todas as divisões permanece dentro do intervalo alvo.
  • O programa White Collar Productivity dá resultados.
  • Dividendo operacional por ação: +18%.
  • Lucro líquido de 406 milhões de dólares com impacto de 367 milhões gastos com reestruturação e outros custos relacionados.
  • Ordens de base permaneceram estáveis, diminuição de 5% nas encomendas totais, devido à queda contínua dos mercados.
  • O volume de negócios diminuiu 2%, devido à diminuição do volume de encomendas de ciclo curto e o tempo de execução da carteira de pedidos.
  • O Cash Flow operacional aumentou 80% para 1.082 milhões de dólares.

Ulrich Spiesshofer, CEO da ABB, disse: "Melhorámos a nossa margem operacional pelo sétimo trimestre consecutivo e o cash flow aumentou significativamente, graças a uma execução implacável num ambiente de muitas incertezas económicas

Obtivemos ganhos operacionais, per share, de dois dígitos, tanto no atual trimestre como em todo o ano, até ao presente momento, graças à contribuição para os resultados da poupanças nos custos.

O nosso foco contínuo em segmentos de alto crescimento diminuiu o impacto de mercados difíceis, como as indústrias transformadoras", disse Spiesshofer. "Estamos a melhorar a nossa estrutura de custos e de capital, bem como a nossa produtividade e moldar uma ABB mais ágil, de forma disciplinada. Fortalecemos a nossa equipa de liderança para executar a nossa estratégia Next Level, com foco na criação de valor sustentável ".

 

Principais números para o segundo trimestre de 2016

 

Variação

Em milhões de dólares salvo indicação contrária

T2 2016

T2 2015

US $

Comparável 

Encomendas

8.316

8.996

-8%

-5%

Faturação

8.677

9.165

-5%

-2%

EBITDA operacional

1.106

1.058

+5%

em % facturação operacional

12,7%

11,7%

+1,0 pontos

Lucro líquido

406

588

-31%

Lucro líquido por ação ($)

0,19

0,26

-28%

Lucro operacional por ação ($)

0,35

0,30

+16%

+18%

Cash flow operacional

1.082

598

484


Previsão

A evolução macroeconómica e geopolítica prevê um cenário de incerteza. Alguns indicadores macroeconómicos na UE continuam positivos e espera-se que a China continue a crescer, ainda que a um ritmo inferior ao de 2015. O mercado segue afetado pelo lento crescimento da Europa e pelas tensões existentes nas diferentes partes do mundo.

A perspetivas da procura a longo prazo nos três principais setores para a ABB ( utilities, indústria e transportes e infraestruturas) continuam positivas. Os principais vetores são a grande mudança da cadeia de valor da energia elétrica, as melhorias da produtividade industrial com a internet das coisas, pessoas e serviços, e a rápida urbanização aliada à necessidade de maior eficiência energética nos transportes e infraestruturas.

A ABB está bem posicionada para tirar proveito destas oportunidades e alcançar um crescimento rentável a longo prazo com a sua forte presença no mercado, o seu amplo alcance geográfico e de portefólio, a sua liderança tecnológica e a sua capacidade financeira. 

O Grupo ABB, um líder em tecnologias de energia e automação, possibilita às empresas de eletricidade, água e gás, à indústria e às empresas de transporte e infraestruturas, melhorar o seu desempenho, reduzindo o impacto ambiental. O Grupo ABB opera em cerca 100 países e emprega aproximadamente 135.000 pessoas. 

 

Para mais informação:

Media Relations
Toni Ligi, Sandra Wiesner
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 7111
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Suiza: Tel. +41 43 317 7111
EE.UU.: Tel. +1 203 750 7743

Select region / language