ABB, Crescimento em mercados difíceis

Zurique, Suíça, 27 de outubro de 2016

  • A margem de EBITA operacional aumentou para 12,6%.
  • O programa White Collar Productivity em curso gera poupanças de 1.300 milhões de dólares, redução prevista de custos totais de 100 milhões de dólares. 
  • Lucro líquido de 568 milhões, dividendo por ação aumentou 2%.
  • Ordens de base diminuíram em 6%, encomendas totais com um decréscimo de 13%,como consequência das incertezas do T3
  • Faturação mantém-se estável 
  • O Cash Flow operacional foi de 1.181 milhões de dólares 
  • Timo Ihamuotila sucede a Eric Elzvik como Chief Financial Officer, com efeito a 1 de abril de 2017
  •  ABB lançou a terceira fase da sua estratégia Next Level - Próxima etapa para desbloquear valor

Ulrich Spiesshofer , CEO da ABB afirmou: "Conseguimos, pelo oitavo trimestre consecutivo, aumentar a margem, mantendo o nosso foco na execução. "O terceiro trimestre foi marcado por muitas incertezas, como o Brexit e as eleições nos Estados Unidos, e isso refletiu-se nas ordens de base. As ordens da Power Grids foram afetadas pela hesitação dos clientes antes do Capital Markets Day. No entanto, a transformação da Power Grids está no caminho certo, como claramente demonstrado com a melhoria da margem em 170 pontos base" disse Spiesshofer. "Com a nossa cultura de crescimento reforçada, melhorámos em mais de 30 por cento o cash flow este ano, com um perfil muito mais estável."

"Continuamos a gerir a empresa com disciplina, tentando concretizar as oportunidades de crescimento, sempre que possível, orientados para um crescimento rentável. Estamos empenhados em desbloquear valor para todos os acionistas, como uma empresa mais ágil e focada na nossa oferta digital líder de mercado. "

Principais números para o terceiro trimestre de 2016

 

                                                                  Variação
     

Em milhões de dólares salvo indicação contrária

T3 2016

T3 2015

US $

Comparável  

 9M2016 9M2015   US $ Comparável 

Encomendas

 7.533

8.767

       -14%

-13%

 25.102 28.167  -11%  -8% 

Faturação

8.255

8.519

           -3%

0%

 24.835  26.239  -5% -1%

EBITDA operacional

1.046

1.081

           -3% 

3.095   3.088  0  +3%

em % facturação operacional

12,6%

12,5%

 +0.1pts

 12.4%  11.8%  +0.6pts  

Lucro Líquido

    568

577

-2%

1.474  1.729  -15%  
Lucro líquido por ação       0.27 0.26          +2%    0.68  0.77  -12%  
Lucro operacional por ação ($)  0.32  0.32  -1%                 0%  0.95   0.90     +5%     +7%
Cash flow operacional  1.081  1.173  -8%    2.415   1.824     +32%  

Previsão

A evolução macroeconómica e geopolítica prevê um cenário de incerteza. Alguns indicadores macroeconómicos na UE continuam positivos e espera-se que a China continue a crescer, ainda que a um ritmo inferior ao de 2015. Impacto no mercado, afetado pelo crescimento modesto e aumento das incertezas relativas ao Brexit na Europa e por tensões geopolíticas em várias partes do mundo. Está previsto que os preços do petróleo e os efeitos das diferenças cambiais, resultantes da conversão da moeda, continuem a influenciar os resultados da empresa.

As perspetivas da procura a longo prazo nos três principais setores para a ABB ( utilities, indústria e transportes e infraestruturas) continuam positivas - impulsionadas pela Quarta revolução industrial e de Energia.

A ABB está bem posicionada para explorar essas oportunidades de crescimento a longo prazo com a sua forte presença no mercado, ampla cobertura geográfica e de negócios, liderança em tecnologia e solidez financeira.

Sobre a ABB


ABB (ABBN: Ex SIX Swiss) é um líder tecnológico pioneiro em produtos de eletrificação, robótica e movimento, automação industrial e redes energéticas, com clientes globais de serviços públicos, indústria e infraestruturas de transportes. Há mais de quatro décadas que a ABB está a desenhar o futuro da digitalização industrial. Com mais de 70 milhões de dispositivos ligados através da sua base instalada, superior a 70.000 sistemas de controlo em todos os segmentos de clientes, a ABB está posicionada idealmente para beneficiar da Revolução Energética e da Quarta Revolução Industrial. Com uma herança superior a 130 anos, a ABB opera em mais de 100 países, com cerca de 135.000 colaboradores.

 
Para mais informação:

Media Relations
Toni Ligi, Sandra Wiesner
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 7111
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Suiza: Tel. +41 43 317 7111
EE.UU.: Tel. +1 203 750 7743

Select region / language