ABB cresce no quarto trimestre

Zurique, Suiça, 8 de fevereiro de 2018

Posicionados para um crescimento rentável 

Resumo do ano 2017


  • Aumento das encomendas base de 5% , com um aumento em todas as divisões e regiões; total de pedidos estáveis
  • Faturação cresce + 1%
  • ABB AbilityTM impulsiona o crescimento em todas as divisões
  • Portefólio simplificado e fortalecido:
    - B & R, aquisição Keymile concluída; Aquisição da GE Industrial Solutions assinada
    - Alienação do negócio de cabos de alta tensão, duas joint ventures assinadas para a atividade EPC.
    - Mudanças nos modelo de negócios em Power Grids, Robotics and Motion e Industrial Automation em curso
  • Margem de EBITA Operacional de 12,1%, com impacto de 30 bps devido a encargos relacionados ao negócio EPC
  • Lucro líquido com aumento de 17% para 2.213 milhões de dólares
  • Cash flow operacional estável; Net working capital como percentagem das receitas decresceu para 11,3%
  • 9º aumento consecutivo de dividendos para valor proposto de CHF0,78 por ação

DESTAQUES QUARTO TRIMESTRE

  • Aumento das encomendas base de 9% em todas as divisões e regiões; Aumento das ordens de serviço de 7%
  • Decréscimo da faturação 1%
  • Margem de EBITA operacional de 10,9% com impacto 150 bps devido a encargos relacionados aos negócios EPC
  • Rentabilidade da divisão Power Grids dentro da margem alvo de 2018 antes do previsto
  • Aumento do Cash flow operacional de 31%

 

"Neste ano de transição que foi 2017, construímos uma ABB ágil e forte. Agora, o nosso primeiro portfólio digital para clientes em utilities, indústria e transportes e infraestrutura baseia-se em duas proposições de valor claro: levar energia de qualquer central a qualquer tomada elétrica e automatizar indústrias de recursos naturais para produtos acabados ", disse o CEO da ABB Ulrich Spiesshofer. "Os resultados anuais incluem o efeito atenuante da nossa grande transformação. Com as nossas ações direcionadas para a mudança do nosso centro de gravidade, melhorámos a competitividade, abordámos segmentos de maior crescimento e tornámos a ABB menos exposta ao risco. Entregamos quatro trimestres consecutivos de aumento do crescimento dos pedidos base. O impulso que construímos em 2017 posiciona-nos para um crescimento lucrativo à medida que os mercados globais estão a melhorar. A proposta de hoje de aumento do dividendo pelo nono ano consecutivo demonstra a nossa confiança no futuro ".

Principais números

Variação

Variação

Em milhões de dólares salvo indicação contrária

T4 2017

T4 2016

USD

Comparativo

2017

2016

USD

Comparativo

Encomendas

8.478

8.277

+2%

-3%

33.387

33.379

0%

0%

Faturação

9.280

8.993

+3%

-1%

34.312

33.828

+1%

+1%

EBITA operacional

1.021

1.057

-3%

-7%

4.130

4.191

-1%

-2%

Em % de faturação operativa

10,9%

11,7%

-0,8 pb

12,1%

12,4%

-0,3pb

Lucro líquido

393

425

-8%

2.213

1.899

+17%

Lucro líquido por ação (USD)

0,18

0,20

-7%

1,04

0,88

+17%

Lucro operacional por ação (USD)

0,33

0,33

-2%

+2%

1,25

1,29

-4%

-1%

Cash flow operacional

1.869

1.428

+31%

3.799

3.843

-1%

Free Cash Flow

2.926

3.065

-5%

Retorno sobre o capital investido

12,4%

13,8%

-1,4pb

Perspetiva a curto prazo

 

Os sinais macroeconómicos tendem a ser positivos na Europa e nos Estados Unidos, com um crescimento esperado na China. O mercado global está de volta ao crescimento, embora ainda tenha sido afetado por incertezas em várias partes do mundo. Espera-se que os preços do petróleo e os efeitos da conversão cambial continuem a influenciar os resultados da empresa.


Resultados do Grupo ABB do ano de 2017

 

A ABB obteve resultados financeiros estáveis em 2017, apesar dos obstáculos do mercado e das transformações que ocorreram. O total de encomendas manteve-se estável (também em dólares). O crescimento das encomendas base (encomendas de base são encomendas inferiores a 15 milhões de dólares) mostrou um ligeiro aumento em cada trimestre e atingiu 5% (6% em dólares) ao longo do ano, reduzindo assim o efeito da diminuição de grandes pedidos. A parcela de grandes encomendas foi, no total, para 2017 de 8,5 por cento, em comparação com 13,5 por cento em 2016, em parte como resultado da mudança contínua do modelo de negócios da ABB. O total de pedidos de serviços cresceu 8% (também 8% em dólares), atingindo 20% do total de pedidos do Grupo.

A carteira de encomendas no final de dezembro de 2017 totalizou 22.414 milhões de dólares, 4 por cento menor (2 por cento em dólares) do que no ano anterior. O índice de vendas do volume de negócios de 2017 foi de 0,97X, em comparação com 0,99X em 2016.

O volume de negócios aumentou 1 por cento (mesma percentagem em dólares) atingindo 34.312 milhões de dólares, com contribuições positivas da Electrification Products e Robotics and Motion, que mais do que compensou as quedas da Industrial Automation e Power Grids. A faturação total de serviços cresceu 3 por cento (também 3 por cento em dólares) e agora representa 18 por cento do volume de negócios total do Grupo.

A ABB continuou a executar a sua estratégia Next Level em 2017. A empresa apresentou a oferta digital ABB AbilityTM e continuou a investir em soluções digitais, vendas, desenvolvimento da marca e investigação e desenvolvimento. Conseguiu uma significativa redução de custos na produtividade do trabalhador de escritório e na excelência operacional da cadeia de fornecimento, e completou ou anunciou várias transações comerciais importantes. Continuou a reduzir o risco do portefólio, desinvestindo em atividades não essenciais e implementando o seu novo modelo comercial nas atividades EPC (Engineering, Procurement e Construction). Essas atividades tiveram impacto nos resultados finais do ano. O EBITA operacional da empresa caiu 2 por cento (1 por cento em dólares) para 4.130 milhões de dólares, incluindo aproximadamente 140 milhões para os encargos relacionados ao negócio EPC. A margem do EBITA operacional reportada foi de 12,1 por cento, 30 pontos base menor, devido a custos relacionados ao negócio EPC, e teria permanecido estável não fossem esses custos.

O lucro líquido em 2017 cresceu 17% em relação ao ano anterior, atingindo 2,213 milhões de dólares, refletindo principalmente a menor despesa em reestruturações e os ganhos líquidos registados nos desinvestimentos realizados ao longo do ano. O dividendo básico cresceu 17 por cento atingindo 1,04 dólares. O dividendo operacional foi de 1,25 dólares, 1% menor do que a taxa de câmbio constante.

O Cash Flow operacional manteve-se constante em relação a 2016, atingindo 3.799 milhões de dólares no ano de 2017. A ABB continuou a beneficiar das melhorias no net working capital que geraram aproximadamente 600 milhões de dólares em 2017. O net working capital como percentagem do volume de negócios diminuiu 11,3%, com uma melhoria de 10 pontos base em relação ao ano anterior. Os investimentos do Grupo em 2017 chegaram a 949 milhões de dólares. O Free Cash Flow de 2.926 milhões de dólares foi 5 por cento menor do que em 2016 e o retorno sobre o capital investido (CROI) da empresa foi de 12,4 por cento, influenciado principalmente pela aquisição da B&R.

Dividendo

O Conselho de Administração da ABB propôs um dividendo ordinário, um aumento pela nona vez consecutiva, de 0,78 francos suíços por ação para 2017, o que representa um aumento de 0,02 francos suíços em relação ao dividendo de 2016. O dividendo está agora sujeito à aprovação na próxima assembleia geral a ser realizada a 20 de março de 2018. Esta proposta está em linha com a política da ABB de aumentar constantemente e de forma sustentável o dividendo. As datas de pagamento e ex-dividendo na Suíça devem ser em abril de 2018. Mais informações disponíveis no site da ABB.

Resultados do Grupo ABB no quarto trimestre de 2017


Encomendas

O total de encomendas foi 3 por cento mais baixo (2 por cento mais alto em dólares) no quarto trimestre, uma vez que o forte aumento dos pedidos base não poderia compensar o impacto da diminuição de grandes encomendas nas divisões Power Grids e Industrial Automation, em comparação com o número excecional de encomendas para o mesmo período do ano anterior. Os pedidos base melhoraram 9 por cento (15 por cento em dólares), com o crescimento dos pedidos base de terceiros em todas as divisões. As grandes encomendas representaram 7% do total, em comparação com 17% no ano anterior. Um dólar mais fraco em relação ao mesmo período do ano anterior teve um efeito positivo de 3% nas encomendas registadas. As mudanças do portefólio com a aquisição da B & R e o desinvestimento realizado em 2017 tiveram um impacto líquido positivo de 2% no total de encomendas registadas. O índice de vendas do volume de negócios foi de 0,91x comparado com o de 0,92X no quarto trimestre de 2016.

O total de pedidos de serviços cresceu 7 por cento (11 por cento em dólares), com um aumento nas ordens de serviço com uma percentagem total de pedidos de 21 por cento, em comparação com 20 por cento no mesmo período do ano anterior.


Faturação

O faturação foi 1 por cento menor (3 por cento maior em dólares), uma vez que o forte crescimento da Robotics and Motion foi neutralizado pela diminuição da Power Grids. As divisões Industrial Automation e Electrification Products tiveram um volume de negócios estável. As ordens de serviço foram 7 por cento superiores (11 por cento em dólares) e representaram 20 por cento do total de pedidos, em comparação com 19 por cento no ano anterior. Um dólar mais fraco que o do mesmo período do ano anterior teve um efeito positivo na faturação de 3 por cento. As mudanças na carteira derivadas da aquisição da B&R e os desinvestimentos realizados em 2017 tiveram um impacto negativo de 1% sobre o faturação total.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é um líder tecnológico pioneiro em produtos de eletrificação, robótica e movimento, automação industrial e redes energéticas, com clientes globais de serviços públicos, indústria, transportes e infraestruturas. Continuando uma história de inovação com mais de 125 anos, a ABB está a escrever hoje o futuro da digitalização industrial e a impulsionar a Revolução Energética e a Quarta Revolução Industrial. Como patrocinadora oficial da Fórmula E, a competição internacional de automobilismo FIA totalmente elétrica, a ABB está a desafiar os limites da mobilidade elétrica contribuindo para um futuro sustentável. A ABB opera em mais de 100 países com cerca de 136.000 empregados. 


Zurique, 8 de fevereiro 2018
Ulrich Spiesshofer, CEO
Select region / language