O ambiente certo com o toque de um botão: Dependendo de suas necessidades, as soluções inteligentes para casa criam a iluminação certa para o trabalho ou para ver televisão. O principal destaque: graças ao Alexa, assistente virtual da Amazon, o sistema pode falar. Não só entende "Ligar todas as luzes" como até responde com "OK". Todas as luzes estão ligadas ". E também responde a perguntas como "As luzes ainda estão ligadas?". Um interruptor de conforto fornece funções que pela primeira vez estão disponíveis neste contexto: liga e desliga a luz de forma autónoma logo que deteta movimento. Os utilizadores podem selecionar quanto tempo e em que intensidade as luzes devem permanecer ligadas. E, se alguém entra de novo no corredor ou casas de banho, o temporizador repõe a seleção automaticamente. Isto torna a solução prática e segura. Para melhorar ainda mais o conforto, a função Astro fecha as persianas ao pôr-do-sol e volta a abri-las ao nascer do sol ou quando desejado.

Esta funcionalidade única transforma qualquer casa de banho num spa, qualquer cozinha num centro de comunicações. Tanto a entrada como o prato principal estarão prontos no momento em que o residente sair do chuveiro. Para quê aquecer a casa a uma temperatura acolhedora e quente se ninguém estiver em casa? Com a oferta digital, os utilizadores da ABB Ability podem criar os seus próprios perfis para aquecimento da casa com base nas suas rotinas diárias e individualmente para cada divisão da casa. Benéfico para a sua carteira e para o meio ambiente: Todo o calor economizado traduz-se em seis por cento menos energia consumida. Além disso, a casa do futuro é completamente autossuficiente. Não requer nenhuma fonte de energia externa, gera energia usando energia solar e geotérmica.
E é tão seguro como o Fort Knox: detetores de fumo conectados emitem sinais sonoros de aviso. Comunicação de vídeo permite que os proprietários saibam quem está na porta. Especialmente útil: os utilizadores s podem controlar tudo via smartphone ou tablet, mesmo quando estiverem fora, no trabalho ou durante as férias. "Home sweet home" com casa a inteligente!