Za pomocą L&W Sample Trimmer można wyciąć próbkę o szerokości 300 mm z większości próbek papieru lub tektury. Próbka ta może być testowana w L&W Autoline lub L&W TSO Tester. L&W Sample Trimmer jest precyzyjnym przecinaczem do próbek. W papierni jest idealnym rozwiązaniem, gdy dostęp do nawiniętego na nawijaku zwoju jest ograniczony. Jest zasilany elektrycznie i może być sterowany pedałem nożnym. Próbka jest podawana między walec powlekany gumą a rolką o twardej metalowej powierzchni. Ciśnienie wałka podającego może być regulowane pneumatycznie. Przy cięciu grubych warstw potrzebny jest większy nacisk, aby próbka była prosta. Cieńsze papiery wymagają ostrożniejszej obsługi i niższego ciśnienia.
Cechy/Zalety
- Uniwersalne zastosowanie:
– Wykrojnik z hartowanej stali narzędziowej
– Jednocześnie tnie próbkę na wszystkie cztery strony
– Krawędzie skośne umożliwiają cięcie grubych materiałów przy umiarkowanym ciśnieniu