L&W S-Tester

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

L&W S-Tester oferuje lepszy i łatwiejszy sposób klasyfikacji wytrzymałości środkowej warstwy pofalowanej, niż pomiar CMT. Metoda pomoże producentom papieru zaoszczędzić czas, poprawić jakość i obniżyć koszty.


Metoda została opracowana przez grupę producentów flutingu (CCB-CEPI) i główną ideą jest wyjście ponad żmudne przygotowanie próbek potrzebnych w produkcji elementów testowych i wykonanie testu CMT w aparacie do oznaczania odporności na zgniatanie. Ale także przedstawienie bardziej trafnego testu opisującego użyteczność flutingu, a także znalezienie metody, która może być w pełni zautomatyzowana. L&W S-Tester mierzy siłę uszkodzenia badanego elementu obciążonego ściskaniem, gdy początkowa długość rozpiętości wynosi 4 mm, a przesunięcie jest ustalone na 1 mm. Będzie to symulować początkowe niepowodzenie w teście CMT, gdy pofalowana próbka testowa pozostawi symetryczny kształt sinusoidalny.

Korzyści/Cechy

  • Szybsza i łatwiejsza metoda (s-test) do klasyfikacji wytrzymałości czynnika fałdującego (niż standardowe pomiary CMT)
  • Nie jest konieczne falowanie i klejenie próbek
  • Reportowanie wyników testów w ciągu kilku sekund
  • Zaprojektowane i wyprodukowane przy użyciu wieloletnich doświadczeń w produkcji jednostek miar dla L&W Compressive Strength Tester STFI
  • Łatwy w użyciu:
    – Automatyczny start, fotokomórka wykrywa obecność próbki i automatycznie inicjuje sekwencję pomiarową, umożliwiając w ten sposób pomiary bez użycia rąk
    – Duży ekran dotykowy zapewnia dobry podgląd
    – Intuicyjny interfejs użytkownika
Loading documents
Select region / language