L&W ZD Tensile Tester

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nawet wytrzymałość w zakresie specyfikacji i szerokości zwoju


L&W ZD Tensile Tester mierzy wewnętrzną siłę wiązania - lub siłę rozciągającą w kierunku Z (ZD) - papieru i wielowarstwowych wyrobów papierniczych, takich jak karton pokryciowy tektury falistej i karton na pudełka. Tester wykorzystuje zautomatyzowaną metodę, uzyskując szybkie i niezawodne wartości pomiarowe, które umożliwiają uzyskanie jednolitej wytrzymałości na całej szerokości zwoju. Wszystkie zgodne z wymaganiami klienta, a także zgodnie z odpowiednimi normami (ISO, TAPPI, SCAN).

Pełna kontrola wewnętrznej wytrzymałości spoiny, jest szczególnie ważna przy produkcji wielowarstwowych wyrobów papierniczych. Niska lub nierównomiernie rozłożona wewnętrzna wytrzymałość spoiny może powodować rozszczepienie materiału w prasie offsetowej za pomocą lepkiego atramentu drukującego. W operacji bigowania lub nacinania materiału bibułkowego materiał powinien rozdzielić "wystarczająco dużo". W przeciwnym razie po złożeniu w warstwie zewnętrznej będzie słaba linia składania lub pęknięcia. Badania wytrzymałości wiązania wewnętrznego mogą przewidzieć to. 

Do drukowania offsetowego termotransferowego wysoce powleczonego papieru potrzebna jest wystarczająca wytrzymałość wewnętrznego połączenia. W przeciwnym razie pęcherze powstaną, gdy wilgoć będzie próbować uciec podczas procesu ogrzewania. Zbyt wysoka wewnętrzna siła wiązania utrudnia bigowanie kartonu na pudła, a wysokie wartości oznaczają również marnotrawstwo surowca i energii. Innymi słowy, celem jest uzyskanie równomiernej wytrzymałości w zakresie specyfikacji i szerokości zwoju. L&W ZD Tensile Tester możne pomóc osiągnąć to. 
Cechy/Zalety
  • Łatwy w użyciu:
    – W pełni zautomatyzowane testy, w tym nakładanie i usuwanie taśmy
    – Duży ekran dotykowy zapewnia dobry podgląd
  • Niezależne od operatora wyniki pomiaru:
    – Całkowicie bezproblemowa obsługa
  • Możliwości rozwiązywania problemów:
    – Idealny do rozwiązywania problemów takich jak możliwość mierzenia proifili oraz możliwość wykrycia sekcji o słabej wytrzymałości

Najważniejsze informacje

Loading documents
Select region / language