Система менеджмента качества ABB Ability™ для целлюлозно-бумажной промышленности

Контроль качества на всех этапах производственного процесса: обеспечение точного соответствия спецификациям при минимальной себестоимости.

  • Доступ к реальным данным о параметрах процессов и систем с помощью интегрированных онлайн-инструментов для измерений, управления технологическими операциями, оценки качества, выявления и устранения дефектов.           
  • Контроль характеристик бумаги и стабильное получение единообразных результатов благодаря использованию самой современной технологии определения и анализа параметров по всей площади листа в режиме реального времени.
  • Быстрое определение причин снижения качества и оперативное применение корректирующих мер за счет полной интеграции WIS/WMS/QCS/DCS/MES.
  • Увеличение эффективности и объема выпускаемой продукции за счет сокращения случаев обрыва полотна и оптимизации показателей сматываемости.


Integrated system for quality monitoring, measurement, control and optimization

  • Web Imaging System (WIS)
  • Web Monitoring System (WMS)
  • Automatic Braking System (ABS)
  • Quality Control System (QCS):
    scanners, sensors, and actuators
  • Paper machine applications & controls
  • Related: Lab and automated paper measurements
  • Distributed Control System (DCS)
  • Manufacturing Execution System (MES)

Flexible solution with multiple configurations

"Our quality has improved dramatically. The system has allowed us to identify all sorts of problems along the length of the machine, and fix them, including on the wet end, the size press, the blades and the coating unit. It has also cut customer complaints down by at least 50%".

Jean Note, technical director at Cascades, France

Related services

Loading documents
Select region / language