用于纸机卷纸和复卷设备的纸幅成像自动制动系统(ABS)

在检测或修补预先选定的瑕疵之前,通过自动减速或停止电力驱动,可以更快地在卷盘中查找瑕疵位置,并最大程度地减少操作人员的干预和人为错误。


卷纸自动化

ABB的自动制动系统是一种针对卷纸和复卷设备的自动目标制动系统,它可以精确地减速到标记的区域,并准确地停在有问题的瑕疵上,从而确保纸机效率。

它利用纸幅检测时贴在纸幅边缘的编码来标记瑕疵位置,进而实现高度准确和可重复的减速。借助自动制动解决方案,可以确保造纸企业最大程度地提高卷纸/复卷设备效率并增加产量。



全自动卷纸/复卷设备制动系统已加入ABB纸幅成像系统(WIS)的基本配置重,用来检测、成像、可视化显示和追溯全纸幅上的瑕疵。ABB纸幅成像系统(WIS)是ABB Ability™质量管理系统(QMS)的一部分,后者是包括产品、服务和应用在内的质量控制集成解决方案套件。


ABS

想了解更多产品和服务信息?

ABB纸幅成像系统(WIS)最受欢迎的功能

You might also like

Loading documents
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language