纸浆造纸的纸幅成像尘埃计数

对于纸浆生产商或者高质量和包装级制造商而言,ABB 纸幅成像尘埃计数系统可实时检测并100%计数的纸张上的尘埃量。整个纸厂范围内的系统互联性以及与ABB质量控制和自动化系统的集成,可确保立即处理瑕疵数据。

不仅可以更早地采取纠正措施,而且质量测量更加准确,从而减少了纸张的降级率,提高了盈利能力。

想了解更多产品和服务信息?

Dirt count
带有尘埃综述选项卡的瑕疵图谱

Dirt count trend
尘埃分析、趋势和简况

纸厂的挑战

  • 纸浆、纸张和纸板中的可见尘埃会显著降低最终产品的质量
  • 手动的尘埃计数非常不准确,还会延误根本原因分析
  • 尘埃数过多会妨碍议价能力,从而降低利润率
  • 尘埃数过多会导致返工,也会降低利润率

      

实时测量尘埃计数的更有效解决方案

 

现有的质量测量仅评估了产品的一部分,它假设瑕疵均匀地分布在整个纸幅中。这意味着可能会错误地将优质产品降级。ABB的全纸幅尘埃计数与高分辨率的CMOS数码摄像机和先进的机械学习工具相结合,即使在速度最快、最宽的现代纸机上,也能提供对尘埃分布的非凡洞察。造纸企业获得了更准确的质量评估,因此可以提高盈利能力。

瑕疵尺寸分级符合ISO/TAPPI/ANSI标准

尘埃检测和分析由专用的高速FPGA设备执行。可以检测到最小0.02 mm2的瑕疵,这使得ABB的尘埃计数功能完全符合ISO/TAPPI/ANSI的所有瑕疵尺寸分级标准。

特性
  • 全纸幅实时、在线检测和分析
  • 低至0.02 mm2  的瑕疵检测、分级和报告

  • 由专用的高速FPGA设备执行尘埃的检测和分析

  • 专门进行的系统设计,可处理与尘埃计数相关的高负载量处理,同时并行地继续提供可靠的瑕疵检测

  • 直观的用户界面

  • 全纸厂系统的互联性以及与ABB DCS和QCS的集成

好处


  • 一致且可重复的结果

  • 使操作人员能够更早地采取纠正措施

  • 提高产量和质量

  • 不仅可以在质量管理层面解决瑕疵数据,而且可以在质量控制系统(QCS)的工艺控制层面解决瑕疵数据

  • 改善工艺管理

  • 带来更高的盈利能力


Loading documents
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language