Роботы помогают раздвинуть границы строительных технологий 2022-01-27 С момента основания в 2010 году компания IndexLab поставила перед собой задачу дать импульс строительной отрасли к переходу в новую эру методов строительства. Услышав о новых строительных подходах, многие думают о 3D-печати, но IndexLab мыслит еще более нестандартно.
Робот ABB помогает разгрузить рабочих немецкого производителя технического текстиля 2022-01-20 Идея автоматизации производства с помощью роботов становится все популярнее. Все больше представителей отраслей с низкой степенью автоматизации и производителей нишевой продукции открывают для себя преимущества робототехники.
Благодаря роботам ABB интернет-аптека Apotea повысила производительность на 30% 2021-12-22 Три робота ABB, установленные в логистическом центре крупнейшей в Швеции интернет-аптеки, обеспечивают более эффективный процесс сортировки и упаковки.
Итальянский интегратор верит в роботов для производства биомедицинских расходных материалов 2021-11-09 При производстве медицинских устройств нет права на ошибку, поэтому для повышения точности и качества производства один из мировых лидеров в этой области привлек роботов ABB.
Новый уровень строительства: роботизация 3D-печати 2021-10-26 Благодаря своей способности быстро создавать сложные формы 3D-печать может изменить метод производства зданий.
Дебют автономного сверлильного робота 2021-10-13 Компания Schindler, один из ведущих поставщиков лифтов и эскалаторов в мире, запустила пилотный проект автоматизированной, независимо работающей роботизированной системы, задействованной при установке лифтов. В основе этого инновационного решения, представленного на мировом уровне, промышленный робот ABB.
Однорукий кобот YuMi ускоряет сборку прототипов в GE Healthcare 2021-09-30 GE Healthcare выбрала однорукого кобота YuMi от ABB для новой производственной линии. Коллаборативный робот может быстро и легко справиться с задачей сборки, которая была бы чрезвычайно сложной с точки зрения эргономики для человека.
Производитель бензопил выбирает коллаборативных роботов ABB для повышения конкурентоспособности и гибкости 2021-09-09 Как ведущий производитель инструментов для работы в лесу и саду, компания Husqvarna осознает важность автоматизации для повышения конкурентоспособности. За счет внедрения коллаборативных робототехнических решений ее линия по производству бензопил стала более гибкой и рентабельной.
Система умного подбора батарейных модулей и роботы ABB увеличивают выпуск автомобильных батарей на 300% 2021-08-26 В связи с резким ростом во всем мире спроса на электрические и гибридные автомобили американская компания, занимающаяся восстановлением батарей, объединяет роботизацию с умным программным обеспечением для подбора правильного сочетания модулей батареи, который является критически важным производственным этапом.
YuMi в центре микробиологической лаборатории Copan 2021-08-03 Компания Copan, ведущий международный производитель систем отбора проб и их хранения для лабораторий клинической микробиологии, успешно вошла в мир автоматизации с помощью экосистемы WASP®, разработанной ее одноименным подразделением в 2008 году.