А знаете ли вы...
что первый завод ABB без выбросов CO2, расположенный в немецком городе Луденшайд, сокращает выбросы CO2 на 680 тонн в год?
Этот проект – доказательство, что производство с нулевыми выбросами реально. В солнечные дни решение ABB генерирует электроэнергию, которой не только достаточно для работы всего завода, часть ее предприятие передает в электрические сети. Когда солнечные панели не могут обеспечить пиковое энергопотребление, дополнительные объемы экологически чистой электроэнергии поставляются подрядчиком, гарантирующим 100% нулевых выбросов при ее генерации.
Завод ABB в Луденшайде, который производит современное оборудование для умных зданий, получает электроэнергию от солнечных панелей. Они расположены на крыше парковки завода и занимают около 7300 м2. За 12 месяцев работы завода солнечная энергия, интеллектуальная система управления энергоснабжением и высокоэффективная энергосеть сгенерировали 1 ,190 МВт·*ч электроэнергии. Этот объем эквивалентен сокращению выбросов на 681 тонну и равен примерно годовой потребности в электроэнергии 360 частных домохозяйств.
Центральный технический элемент решения – масштабируемая система управления энергопотреблением OPTIMAX® из пакета ABB AbilityTM Energy Management for Sites. Цифровое решение, работающее в значительной степени автономно, обеспечивает постоянный мониторинг генерации, потребления и хранения электроэнергии. Эта самообучающаяся система рассчитывает оптимальные объемы энергии на основе предиктивной аналитики данных и корректирует отклонения в реальном времени.