Morgondagens motorlösning sänker dina kostnader redan idag
På Elfack visar ABB den nya motorfamiljen SynRM (synkrona reluktansmotorer och drivpaket).
Produktfamiljen finns i två utföranden: hög verkningsgrad IE4, eller hög uteffekt. Den unika rotorkonstruktionen ger avsevärt lägre förluster och högre prestanda, helt i klass med motorer som använder permanenta magneter.
– SynRM är speciellt lämpat för varvtalsreglering av fläktar, pumpar och kompressorer. Det energieffektiva IE4-paketet riktar sig till användare som vill minska energiförbrukning och optimera driftskostnaden, säger Stellan Rosenquist, produktchef på Svensk Försäljning Motorer & Drivsystem.
– Högeffektspaketet lämpar sig för användning där högre uteffekt är ett önskemål, eller utrymmesoptimera konstruktionen. En 2-pol induktionsmotor på 45kW väger normalt cirka 350 kilo och kan ersättas av en två axelstorlekar mindre och 50 procent lättare SynRM, med bibehållen uteffekt, säger Stellan Rosenquist.
ABB tillverkar hela motor- och drivpaketet, och kan därför tillhandahålla verkningsgradsvärden och tekniska data för hela paketet. På mässan kan vi hjälpa dig att beräkna exakt vilken motor som passar din verksamhet bäst.