Nytt inom högspänningsprodukter 

 

Ny frånskiljande brytare DCB-LTA

På högspänningssidan är vi stolta över att kunna presentera vårt nytillskott inom högspänningsbrytare – en frånskiljande brytare med koldioxid som brytmedium. Den nya lösningen innebär att ytan kan minskas med 75 procent samtidigt som Global Warming Potential (GWO) minskas med 60 procent. Våra experter kommer att vara på plats för att berätta om designen, fördelarna och om lyckade installationer.

Vi visar också verktyg som kan underlätta underhållet av våra högspänningsbrytare och mycket mer. 

Pexlim Q-Y - en kompakt ventilavledare för en säker kraftanläggning

Avledare är en kostnadseffektiv säkerhetsprodukt som skyddar din elkraftsanläggning i sin helhet, krafttransformatorn i synnerhet. Avledare försäkrar helt enkelt din anläggning mot överspänningar. Nu har ABB utvecklat PEXLIM Q-Y som har en optimerad design med minimalt antal delar som ger en riktigt kompakt avledare. Dess nya design innebär många fördelar. Avledaren blir enklare och snabbare att installera. Den sparar utrymme. Driftsäkerheten ökar eftersom det är färre delar att underhålla, reparera och/eller ersätta. Säkerheten för personalen ökar eftersom vistelsetiden inom ställverket kortas. Helt enkelt en vidareutveckling som minskar livscykelkostnaden och ökar säkerheten.

Hjärtat i ABB:s avledare är våra egentillverkade ZnO-block som produceras och provas rigoröst i ABB:s hypermoderna tillverkningsprocess. Blocken är kända för sin utomordentligt goda energiupptagningsförmåga, höga skyddsmarginal och långa livslängd. På Elfack är du välkommen att få en demonstration av blocken som är en viktig komponent för säkra elkraftsanläggningar.

Missa inte heller våra intressanta seminarier!

Läs mer

Select region / language