Ny kamströmställarserie
OC är en helt ny serie användarvänliga kamströmställare med hög prestanda och stort användningsområde.
Den speciella kontaktdesignen motverkar kontaktstuds, vilket ger lång livslängd och hög tillförlitlighet i alla typer av applikationer.
OC-serien finns i de två storlekarna 10 och 25 A, och erbjuds i en mängd standardtyper. Anslutningarna har skyddsklass IP20. Vreden finns i olika utföranden med IP-klass IP54 för låsvred upp till IP66 och IP67 för övriga vredtyper. Genom det webbaserade konfigurationsprogrammet CamWeb2 kan du enkelt själv designa och beställa din kamströmställare.