Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kan ett gammalt ställverk få nytt liv? Beviset finns i Husum.

En viktig byggsten i ett hållbart samhälle är att inte slänga bort sådant som fortfarande fungerar. Precis så tänkte Metsä Board Husum när de såg över sina ställverk.

Tre mil nordost om Örnsköldsvik finner du Metsä Board Husum, ett av landets största massa- och pappersbruk. En stor del av brukets elutrustning härstammar från 1970-talet och måste på sikt bytas ut.

 Att byta ut de gamla oljeminimumbrytarna är ett effektivt sätt att förlänga livet på skåpen i ställverken, utan att behöva genomföra några genomgripande åtgärder som kräver kostsamma driftstopp. De nya vakumbrytarna från ABB har många fördelar. De är ett bra miljöval jämfört med nya gasbrytare, som använder växthusgasen SF6. De klarar också betydligt fler till- och frånslag: 30 000 jämfört med 5000 för de äldre.

 Beräkningar visar att många industrier bara använder 70 % av sina kraftprodukters tekniska och ekonomiska livslängd. Att göra som Metso och dra nytta av deras fulla livslängd gör att det finns pengar över till andra investeringar.