Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Minskat spill i mjölkkartongsfabriken? Ta en tur till Skoghall.

Tidigare var Stora Ensos kartongbruk i Skoghall tvungna att slänga upp till 1500 ton defekt kartong i månaden. Detta kan nu undvikas tack vare ett nytt ytinspektionssystem från ABB.

Kartongmaskinen KM8 är en imponerande skapelse. Den är 300 meter lång och här produceras varje år 450 000 ton kartong. Det mesta går till livsmedelsindustrin. T ex börjar ca 20 % av världens mjölkförpackningar sin bana här.

Ytinspektionssystemet består av 100 kameror som hittar, fotograferar, analyserar och larmar om eventuella defekter i kartongen. Systemet, som är unikt, kontrollerar varje kvadratmillimeter av kartongbanan. Fördelarna är många.

Innan systemet kom på plats kunde en felsökning ta upp till 45 minuter. Nu kan operatören korrigera processen på 2-3 minuter. Förutom höjd kvalitet är systemet också till nytta när det kommer in reklamationer. Tidigare var Stora Enso ofta tvungna att ta tillbaka hela beställningen när kunden upptäckte en defekt. Idag kan man gå in i databasen och spåra exakt vilka rullar det gäller. Skillnaden i reklamationskostnader är enorm!

Alla förbättringar har medfört ökad energieffektivitet. Genom att minska på andelen kartong som måste slängas på grund av defekter, så sparas stora mängder energi och råmaterial.

Håkan Östergren svarar på frågor