Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Det är aldrig långt till en ökad produktionstakt. Titta på sågverket i Tväråbäck.

Genom att arbeta lite smartare kan många företag skruva upp produktionstakten och säga ja till fler beställningar. Ett bra exempel är sågverket NK Lundströms i Tväråbäck.

Tväråbäck är en by som ligger norr om Vännäs i Västerbotten. Byns största arbetsplats är familjeföretaget NK Lundströms Trävaror, som grundades 1931. För några år sen beslutade sig sågverket för att satsa mer på specialhyvlat virke, men produktionskapaciteten hade slagit i taket.

För att höja effektiviteten och snabba upp processen i hyvleriet genomfördes en rad åtgärder, bland annat byttes alla transportbanor. Och för att styra de nya produktionslinjerna valde man ABB:s styrsystem AC500 PLC. Skillnaden blev avsevärd.

Ta bara staplingen av hyvlade brädskivor. Där ställs det inte bara krav på snabbhet, utan också på jämna mellanrum. NK Lundströms kunde ändra tidsinställningen från 0,20 sekunder till 0,18. Och samtidigt blev mellanrummen jämnare! Styrsystemet ger full kontroll och det är enklare att se var i processen det går att tjäna tid och öka hastigheten. Genom att arbeta smartare har andelen specialhyvlat virke nu ökat till cirka 40 procent och NK Lundström kan nu säga ja till betydligt fler beställningar.