Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Hus som producerar lika mycket el som de förbrukar - en omöjlig ekvation? Inte i Upplands Väsby.

Möjligheten att bygga så kallade nollenergihus, där solpaneler, smart ventilation och god isolering samverkar för att hålla nere förbrukningen av köpt el, har existerat länge. I en byggbransch som ogärna låter gamla konventioner dö har det dock varit svårt att få metoden att slå igenom på bred front. Det ville företaget Friendly Buildning ändra på.

Efter att ha vunnit en markanvisningstävling anordnad av Upplands Väsbys kommun fick företaget i uppdrag att bygga sju nya radhuslägenheter under 2015. Den energisnåla konstruktionen fick Energimyndigheten att bidra ekonomiskt till projektet i utbyte mot att få ta del av mätdata från husen under en tvåårsperiod. Myndigheten vill använda datan till byggbestämmelserna för år 2020. Från och med det året blir nämligen kraven på energiförbrukningen i nybyggda hus betydligt högre än idag.

För att både myndighet, byggherre och de boende enkelt ska kunna visualisera hur mycket el som produceras och förbrukas ställs höga krav på att kunna mäta många olika medier. Knappt 250 mätpunkter, varav 30 elmätare från ABB, installerades i husen. Därefter har eze System levererat ett mätuppsamlingssystem som samlar mätdata från alla mätpunkter och energityper. Via ett enkelt online-gränssnitt läser man sedan av all energidata på ett ställe – oavsett om det rör sig om tillverkningen hos en solcell uppe på taket eller förbrukningen hos en laddstolpe ute på uppfarten.