ABB ställer ut på sjöevent i Västerås 11-12 september

Den 11-12 september anordnas ett av Sveriges största seglingsevent, Höstkroken Inshore 2015 i Västerås.

Många aktiviteter kommer att finnas under dessa dagar och förutom seglingstävlingen finns det också tillfälle att besöka utställningen av bland annat elbilar, båtar och tillbehör. Dessutom musik och underhållning för barn och vuxna under hela lördagen.

På ABB kan du ladda stort och smått, visste du att vi har produkter för laddning av både elbilar och mobiltelefoner?

ABB är med på mässan och visar upp en av våra snabbladdare som finns ute på marknaden. Passa på och få veta mer om hur de fungerar i praktiken och hur snabbt de kan ladda en elbil. Behöver du ladda din telefon när du besöker mässan, kan ABB även hjälpa till med det. Lämna in den i ABB:s ”laddningstorn” och hämta ut din fulladdade telefon lite senare.

Utställningen är öppen mellan 10-18. Välkommen!

Läs mer

Select region / language