När robotteknik blivit vardagsmat – hur tar vi det till nästa nivå?

16 september, kl. 14.00 - 14.30

Breakout session om robotar, startups & framtiden

Hur ser roboten ut i framtiden? Hur skapar vi en hållbar framtid – tillsammans? Vi kikar på framgångsrika startups som kombinerar kollaborativa robotar och nya idéer för att skapa en mer flexibel och produktiv framtid – som dessutom är hållbar. Låt dig inspireras av tre kända innovatörer som har banbrytande teknik som vardagsmat.

Under en fullspäckad halvtimme delar robotteknikens guru Bertil Thorvaldsson med sig av nycklarna till RobotStudios framgångssaga, entreprenören och naturvetaren Glenn Mattsing berättar hur man med hjälp av robotteknik kan förvandla skräp till något vackert som människor dessutom vill köpa, och vår produktchef Andie Zhang, som redan jobbar i framtiden med morgondagens användare, rapporterar om det senaste inom robotteknik direkt från vår inkubator i Tyskland.  

Bertil Thorvaldsson 
Om robotens historiska utveckling, dagsform och framtid
För många är robotteknik något nytt och modernt, men Bertil Thorvaldsson har jobbat med robotar sedan 70-talet. Under seminariet kommer han berätta om hur RobotStudio gick från startup till världssuccé, och vad han anser är nycklarna för att en startup idag ska lyckas. Han kommer även att dela med sig av det senaste inom virtual reality (VR) och hur man med hjälp av ”digitala tvillingar” kan bygga upp digitala världar för att på så sätt optimera roboten innan den ens är satt i produktion. Något som sparar både tid och pengar.

Bertil kommer även att prata om augmented reality (AR) – nästa digitala revolution? – och hur han tror det kommer påverka både industrin och världen – och dig.

Glenn Mattsing
Så kan du producera mer hållbart med hjälp av robotar
Det var under en expedition till Svalbard som naturvetaren Glenn Mattsing på allvar fick upp ögonen för mängderna skräp som driver omkring i våra hav. Det resulterade snart i företaget Sculptur som idag skapar unika designmöbler av återvunnet skräp. Som ett av de första företag i världen använder de sig av avancerad robotteknik i form av 3D-printing – vilket både ökar möjligheten till en mer hållbar produktion men även skapar möjligheter helt utöver det vanliga. 

Glenn berättar om resan med att bygga upp en verksamhet från grunden utifrån ett hållbarhetsperspektiv, hur han med hjälp av senaste robottekniken skapar produkter människor vill köpa, och hur framtidens industrier kommer behöva anpassa sig för att hänga med.

Andie Zhang
I framtiden kommer alla kunna använda sig av robotar – varför vänta?
Framtiden inom robotteknik stavas kollaborativa robotar, det vill säga robotar som kan samarbeta med varandra vilket ökar möjligheterna till en mer flexibel produktion. 

Andie Zhang är ABB:s produktchef för kollaborativa robotar, och till vardags driver hon utvecklingen från företagets interna inkubator i Tyskland. Där jobbar hon framför allt med att försöka förstå framtidens robotanvändare, generationen som vuxit upp med digitaliseringen i modersmjölken, för att snabbare kunna utveckla robottekniken.

Den kollaborativa roboten är inte längre enbart till för tränade specialister utan kan numera programmeras och användas av vem som helst. Andie berättar mer om hur hon jobbar med att göra roboten mer tillgänglig för slutanvändaren med hjälp av bland annat sociala medier. Hon kommer även visa konkreta exempel på hur man använder sig av den kollaborativa roboten YuMi på företag idag, och vilka möjligheter den ger för framtiden.

Kort och gott: en fullspäckad halvtimme om robotar och framtiden. Välkommen!

Värd och moderator

Deltagare

Värd och moderator: Susanne Timsjö

Glenn Mattsing, vd Sculptur
Andie Zhang, produktchef för kollaborativa robotar ABB Robotics
Bertil Thorvaldsson, produktchef ABB Robotics

Samtidigt 14.00 - 14.30:

Hur förstärker vi elnätet så att laddinfrastrukturen för elektrifierade transporter kan utvecklas på ett hållbart sätt?

För att Sverige ska kunna uppnå sina klimatmål till 2030 måste fler fordonstransporter elektrifieras. Vi diskuterar om hur viktigt det är för Sverige att antalet laddstationer växer lika fort som flottan av laddbara fordon. Att förstärka befintligt elnät på ett tryggt och säkert sätt är en nödvändighet för att klara utbyggnaden av laddinfrastrukturen.

Värd: Mats Peterson, vd ABB Electrification Sweden AB

Moderator: Eva Kvist Östgren

Select region / language