Kostnadseffektiv och smidig uppgradering av dina transformatorer

Välkommen till visning av den utökade verkstaden i Storvik

Välkommen att besöka ABB:s verkstad i Storvik där vi idag kan erbjuda möjligheter till uppgraderingstjänster av små och medelstora transformatorer. Det gäller både inom planerat underhåll och rekonditionering samt vid akuta haverier. Denna utökade möjlighet vill vi gärna ta tillfället i akt att visa. Därför bjuder vi in dig och ditt företag till en halvdag med föredrag, nyheter och verkstadsvisning.


Agenda för dagen

09.30-10.00
Kaffe
10.00-10.20
Välkommen och ABB i Storvik
10.20-11.00
Vårt erbjudande i Storvik
11.00-11.30
Diagnostik
11.30-12.00
ABB:s produkterbjudande inom transformatorer
12.00-13.00
Lunch
13.00-14.00 Rundtur i verkstaden
14.00-14.30
Återsamling och frågor
14.30
Tack för idag

Vi satsar på att vara så tillgängliga som möjligt för våra kunder. Att vi nu erbjuder servicetjänster av transformatorer i Storvik är ett led till att du som kund snabbt och effektivt ska kunna serva dina produkter för att säkerställa maximal tillgänglighet och produktivitet i din anläggning.

Anmäl dig senast den 24 november. Alla deltagare samlas i entrén till ABB i Storvik där Håkan Andersson finns på plats och tar emot. Adressen till ABB i Storvik är Hammarbyvägen, 812 30 Storvik.

För mer information eller vid frågor, Kontakta Håkan A. Andersson eller Anne Friman.

Select region / language