Världens största batteri


90%

färre strömavbrott
 



20

års livslängd
 



15

minuter batteribackup innan generatorer tar över



2 000

kvadratmeter
 


Ett nödkraftverk i Alaska har ett rekordvinnande batterilagringssystem.

 
I Fairbanks, Alaska, där utomhustemperaturen kan sjunka till –52 ºC, är invånarna mycket väl medvetna om att deras vattenledningar fryser inom några timmar i händelse av ett strömavbrott. Och strömavbrott är inte ovanliga i det kärva klimat som råder här. Att garantera driftsäker elförsörjning är en prioritet i Alaskas tredje största stad, där långa matarledningar och avlägsna konsumenter är regel.

Golden Valley Electric Association, ett elkooperativ i Fairbanks, betjänar 90 000 invånare spridda över 5 700 kvadratkilometer och har under det senaste decenniet drivit världens mest kraftfulla system för lagring av batterienergi (BESS) baserat på ABB-teknik. Utöver att stabilisera det lokala kraftnätet har BESS-systemet minskat strömavbrotten i området med mer än 90 procent.


ABB:s uppladdningsbara batterilagringssystem har en kapacitet på 46 MW, tillräckligt för cirka 12 000 hushåll i upp till sju minuter, eller 27 MW i 15 minuter. Detta avgörande intervall på 15 minuter täcker den tid det tar att få igång dieseldrivna reservgeneratorer vid ett strömavbrott. Andra fördelar inkluderar minskade växthusgasutsläpp, reaktivt kraftstöd och förbättrad kraftkvalitet.

Alaskaborna kan sova bättre i vetskap om att deras gigantiska batteribackupsystem – ett av världens största – är laddat och driftklart. Vid ett test den 10 december 2003 klarade batteriet en maximal strömförbrukning på 46 MW i fem minuter, vilket gav det den officiella beteckningen ”Det mest kraftfulla batteriet” i Guinness rekordbok.
 

Fler banbrytande projekt

Select region / language